- Modernes Gehäuse und Design
- Das moderne Industriedesign ist ansprechend.
- Standardisierte Hardware- und Softwareplattform
- Das einheitliche Hardwaredesign der gesamten Produktfamilie ermöglicht standardisierte Verdrahtungstechniken und Installationsabläufe. Auch die Software ist gleich aufgebaut, weshalb bei den Regelanwendungen, der Inbetriebnahme und Fehlerbehebung nur ein einziges Werkzeug erforderlich ist. Dadurch wird der technische Schulungsaufwand minimiert.
- Möglichkeit der Installation auf dem FC-Bus oder SA-Bus
- Bietet Anwendungsflexibilität.
- BACnet Testing Laboratories (BTL) gelistet und zertifiziert
- Stellt die Interoperabilität mit anderen BTL-gelisteten Geräten sicher. BTL validiert als unabhängige Agentur Anbieterprodukte für die Gebäudeautomation hinsichtlich der Einhaltung des BACnet-Industriestandardprotokolls.
- Automatische BACnet-Erkennung
- Unterstützt die problemlose Integration in ein Metasys Gebäudeautomationssystem.
- Unterstützung für Wireless ZFR und ZFR Pro
- Bietet als drahtlose Alternative zu fest verdrahteten BACnet MS/TP-Netzwerken eine hohe Anwendungsflexibilität und Mobilität bei minimaler Beeinträchtigung der Gebäudenutzer und vereinfacht und beschleunigt zudem die Montage von Ersatzgeräten.
- Steckbare Schraubklemmleisten
- Dank steckbarer Ein-/Ausgangsklemmleisten können Elektroinstallateure und Servicetechniker Geräte schnell und einfach installieren und warten, ohne die Ein-/Ausgangsverdrahtung trennen und wieder herstellen zu müssen.
- BACnet MS/TP-Dezimaladresse über drei Drehschalter einstellbar
- Benutzerfreundliche Drehschalter ermöglichen das Einstellen der BACnet MS/TP-Adresse im Dezimalformat.
- Universaleingänge und konfigurierbare Ausgänge
- Ermöglichen mehrere Signaloptionen für eine hohe Ein-/Ausgangsflexibilität.
- Leitungsabschlussschalter an BACnet MS/TP-Anlagenreglern und Erweiterungsmodulen
- Ermöglicht den Einsatz der Geräte als Kommunikationsbusabschluss.