Merkmale und Vorteile - Metasys - LIT-1901145 - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - M4-XPM Expansion Modules Catalog Page

Erweiterungsmodule der Serie M4-XPM – Katalogseite

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901145
Version
Revision date
2021-05-21
Modernes Gehäuse und Design
Das moderne Industriedesign ist ansprechend.
Standardisierte Hardware- und Softwareplattform
Das einheitliche Hardwaredesign der gesamten Produktfamilie ermöglicht standardisierte Verdrahtungstechniken und Installationsabläufe. Auch die Software ist gleich aufgebaut, weshalb bei den Regelanwendungen, der Inbetriebnahme und Fehlerbehebung nur ein einziges Werkzeug erforderlich ist. Dadurch wird der technische Schulungsaufwand minimiert.
Möglichkeit der Installation auf dem FC-Bus oder SA-Bus
Bietet Anwendungsflexibilität.
BACnet Testing Laboratories (BTL) gelistet und zertifiziert
Stellt die Interoperabilität mit anderen BTL-gelisteten Geräten sicher. BTL validiert als unabhängige Agentur Anbieterprodukte für die Gebäudeautomation hinsichtlich der Einhaltung des BACnet-Industriestandardprotokolls.
Automatische BACnet-Erkennung
Unterstützt die problemlose Integration in ein Metasys Gebäudeautomationssystem.
Unterstützung für Wireless ZFR und ZFR Pro
Bietet als drahtlose Alternative zu fest verdrahteten BACnet MS/TP-Netzwerken eine hohe Anwendungsflexibilität und Mobilität bei minimaler Beeinträchtigung der Gebäudenutzer und vereinfacht und beschleunigt zudem die Montage von Ersatzgeräten.
Steckbare Schraubklemmleisten
Dank steckbarer Ein-/Ausgangsklemmleisten können Elektroinstallateure und Servicetechniker Geräte schnell und einfach installieren und warten, ohne die Ein-/Ausgangsverdrahtung trennen und wieder herstellen zu müssen.
BACnet MS/TP-Dezimaladresse über drei Drehschalter einstellbar
Benutzerfreundliche Drehschalter ermöglichen das Einstellen der BACnet MS/TP-Adresse im Dezimalformat.
Universaleingänge und konfigurierbare Ausgänge
Ermöglichen mehrere Signaloptionen für eine hohe Ein-/Ausgangsflexibilität.
Leitungsabschlussschalter an BACnet MS/TP-Anlagenreglern und Erweiterungsmodulen
Ermöglicht den Einsatz der Geräte als Kommunikationsbusabschluss.