Informationen zur Serie XPM - Metasys - LIT-1901145 - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - M4-XPM Expansion Modules Catalog Page

Erweiterungsmodule der Serie M4-XPM – Katalogseite

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901145
Version
Revision date
2021-05-21
Tabelle 1. Informationen zur Serie XPM (einschließlich Anzahl Ein-/Ausgänge)
    M 4-XPM04060 M 4-XPM09090 M 4-XPM18000
Kommunikationsprotokolle BACnet MS/TP
Automationsstationen

Eine Liste der kompatiblen Automationsstationen finden Sie in Kompatibilität. Weitere Informationen finden Sie im Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138).

Modularbuchsen SA-/FC-Bus-Schnittstelle: 6-polige RJ-12-Modularbuchse
Ein-/Ausgangstypen Akzeptierte Signale Anzahl Ein-/Ausgänge
Universaleingang (UI)

15 V DC Spannungsversorgung (liefert einen Gesamtstrom von 100 mA)

Analogeingang (Spannungsbetrieb) (0–10 V DC)

Analogeingang (Strombetrieb) (4–20 mA)

Analogeingang, Widerstandsbetrieb, 0–600 kOhm, RTD (NI1000 [Johnson Controls Sensor], PT1000, A998 SI), NTC 10k Typ L, NTC 2,252k Typ 2)

Binäreingang, potenzialfreier Kontakt

Universaleingang, Bezugspotential

3 7  
Binäreingang (BI)

Binäreingang, potenzialfreier Kontakt

Binäreingang – Impulszähler/Zählerbetrieb

Binäreingang, Bezugspotential

1 2 18
Konfigurierbarer Ausgang (CO)

Analogausgang, Spannungsbetrieb (0–10 V DC) Binärausgang, 24 V AC-Triac

Analogausgang, Bezugspotential

Binärausgang, Bezugspotential

4 4  
Analogausgang (AO)

Analogausgang (Spannungsbetrieb) (0–10 V DC)

Analogausgang – Strombetrieb (4–20 mA)

Analogausgang, Bezugspotential

  2  
Binärausgang (BO)

Binärausgang, 24 V AC-Triac (externe Spannungsversorgung)

Binärausgang, Bezugspotential

2 3