Die folgenden Tabellen enthalten die Bestellzeichen und die Beschreibung für die XPM-Modelle und das Zubehör.
|
Bestellzeichen |
Beschreibung |
|---|---|
| M4 -XPM04060-0 |
E/A-Erweiterungsmodul mit 10 Ein-/Ausgängen Bietet: Kommunikation über BACnet MS/TP; 10 Ein-/Ausgänge: 3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO; 24 V AC-Eingang |
| M4 -XPM09090-0 |
E/A-Erweiterungsmodul mit 18 Ein-/Ausgängen Bietet: Kommunikation über BACnet MS/TP; 18 Ein-/Ausgänge: 7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO; 24 V AC-Eingang |
| M4 -XPM18000-0 |
E-Erweiterungsmodul mit 18 Eingängen Bietet: Kommunikation über BACnet MS/TP; 18 Eingänge: 18 BI; 24 V AC-Eingang |
|
Bestellzeichen |
Beschreibung |
|---|---|
| TL-CCT-0 |
CCT-Software (Regler-Konfigurationsprogramm) |
| MS-FCP-0 |
Metasys Firmware-Paketdateien der Anlagenregler; erforderlich für CCT |
|
MAP-Gateway (Mobile Access Portal) |
Weitere Informationen zur Bestimmung des geeigneten Produkts für Ihre Region finden Sie in Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869). |
|
Funk-Raumsensoren der Serie WRZ |
Die Beschreibung der Sensormodelle finden Sie im WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12000653). |
| WRZ-7860-0 |
Empfänger für 1:1-Funk-Raumsensorsysteme – kann mit Raumsensoren der Serie WRZ eingesetzt werden. Eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie im WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640). |
| WRZ-SST-120 |
Bestandsaufnahmetool für Wireless-Systeme. Zur Verwendung mit WRZ- und WRZ-7860-Systemen geringerer Leistung mit 10 mW. Die Benutzeranleitung finden Sie in WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55). |
| ZFR-HPSST-0 |
Bestandsaufnahmetool für Wireless-Systeme. Zur Verwendung mit WRG1830/ZFR183x-Systemen höherer Leistung. |
|
Wireless Feldbussystem WRG1830/ZFR183x Pro |
Dieses System wird für Installationen verwendet, die BACnet/IP unterstützen, kann aber auch neben der Serie ZFR1800 eingesetzt werden, sofern die Installation unter derselben Automationsstation erfolgt. Eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie im WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901026). |
|
Y64T15-0 |
Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 92 VA, Fußmontage, 72,2 cm Primärleitungen und 76,2 cm Sekundärleitungen, Klasse 2 |
|
Y65A13-0 |
Transformator, 120 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage (Y65AS), 20,32 cm Primärleitungen und 76,2 cm Sekundärleitungen, Klasse 2 |
|
Y65T31-0 |
Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage (Y65AR+), 20,32 cm Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2 |
|
Y65T42-0 |
Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Hubmontage (Y65SP+), 20,32 cm Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2 |
| ACC-TBKINOUT-0 |
Ersatz-Klemmleistensatz für Eingangs- und Ausgangs-Klemmleisten für Produkte der Serie SNC, CGM, CVM und XPM. Der Satz umfasst jeweils fünf 2-, 3- und 4-polige Eingangs- und Ausgangs-Klemmleisten. 30 Klemmleisten insgesamt. |
| ACC-TBKPWFCSA-0 |
Ersatz-Klemmleistensatz für Netzspannung, FC-Bus und SA-Bus für Produkte der Serie SNC, CGM, CVM und XPM. Der Satz enthält 5 Stück jedes Klemmleistentyps. 15 Klemmleisten insgesamt. |
| MS-FIT100-0 |
Das FIT (Field Inspection Tool) ist ein tragbares Handgerät mit Bedienoberfläche zum Testen und zur Fehlerbehebung des BACnet MS/TP-Kommunikationsbusses (RS-485), der Automationsstationen und Anlagenregler mit Datenpunktschnittstellen verbindet. Mit dem FIT kann die Verdrahtung des BACnet MS/TP-RS-485-Busses sowie die ordnungsgemäße Kommunikation der Automationsstationen und Anlagenregler am Bus überprüft werden. Das FIT kann auf dem FC-Bus und dem SA-Bus eingesetzt werden. |
|
TL-BRTRP-0 |
Tragbarer BACnet/IP zu BACnet MS/TP-Router |