Zubehör - Metasys - LIT-1900349 - Field Device - IOM37 Input/Output Module - IOM17 Input/Output Module - IOM47 Input/Output Module - IOM27 Input/Output Module

Ein-/Ausgangsmodule der Serie IOM – Katalogseite

Product
Controls > Input/Output Controls > IOM37 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM17 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM47 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM27 Input/Output Module
Document number
LIT-1900349
Version
Revision date
2021-09-22
Anmerkung: In der Tabelle mit einem Stern (*) gekennzeichnetes Zubehör eignet sich nicht für den Einsatz in einer nach UL 864 UUKL/UUKLC 10. Auflage gelisteten Entrauchungsanlage.
Tabelle 1. IOM-Zubehör

Bestellzeichen

Beschreibung

TL-CCT-0

CCT-Software (Regler-Konfigurationsprogramm)

MS-FCP-0

Firmware-Paketdateien der Feldregler für CCT

MAP-Gateway (Mobile Access Portal)*

Weitere Informationen zur Bestimmung des geeigneten Produkts für Ihre Region finden Sie in Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869).

Wireless Feldbussystem der Serie WRG1830/ZFR183x Pro

Nähere Details dazu finden Sie im WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553).

Y64T15-0*

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 92 VA, Fußmontage, 30 Zoll Primärleitungen und 30 Zoll Sekundärleitungen, Klasse 2

Y65A13-0 *

Transformator, 120 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage (Y65AS), 8 Zoll Primärleitungen und 30 Zoll Sekundärleitungen, Klasse 2

Y65T42-0*

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Hubmontage (Y65SP+), 8 Zoll Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2

Y65T31-0

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage (Y65AR+), 8 Zoll Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2

AP-TBK4SA-0

MS/TP-SA-Bus-Ersatzanschlussklemmen, 4-poliger Stecker, braun (Großpackung mit 10 Stück)

AP-TBK4FC-0

MS/TP-FC-Bus-Ersatzanschlussklemmen, 4-poliger Stecker (Großpackung mit 10 Stück)

AP-TBK3PW-0

Ersatz-Einspeiseklemme, 3-poliger Stecker, grau (Großpackung mit 10 Stück)

AS-CBLTSTAT-0

Kabeladapter zum Anschluss an 8-polige Sensoren der Serie TE-6700

TL-BRTRP-0*

Tragbarer BACnet/IP zu BACnet MS/TP-Router