Informationen zu Modellen der Serie IOM (einschließlich Anzahl Ein-/Ausgänge) - Metasys - LIT-1900349 - Field Device - IOM37 Input/Output Module - IOM17 Input/Output Module - IOM47 Input/Output Module - IOM27 Input/Output Module

Ein-/Ausgangsmodule der Serie IOM – Katalogseite

Product
Controls > Input/Output Controls > IOM37 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM17 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM47 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM27 Input/Output Module
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900349
Version
Revision date
2021-09-22
Anmerkung: Die Modelle IOM2723, IOM3723 und IOM3733 sind nur in bestimmten Regionen erhältlich. Mehr darüber erfahren Sie von Ihrem Ansprechpartner bei Johnson Controls.
Tabelle 1. Informationen zu Modellen der Serie IOM (einschließlich Anzahl Ein-/Ausgänge)
 

IOM 1711

IOM 2711

IOM 2721

IOM 3711

IOM 3721

IOM 3731

IOM 4711

IOM 2723

IOM 3723

IOM 3733

Kommunikationsprotokoll

BACnet MS/TP

Unterstützte Automationsstationen

Alle Modelltypen.

Modularbuchsen

Die 6-polige Modularschnittstelle für den SA-Bus unterstützt einen kommunizierenden Sensor. Oder Sie können bis zu vier kommunizierende Sensoren an die SA-Bus-Klemmleiste anschließen. Sie können aber nicht gleichzeitig verwendet werden.

6-poliger FC-Bus für die Toolunterstützung

     

Ein-/Ausgänge

Akzeptierte Signale

 

Universaleingang (UI)

Analogeingang, Spannungsbetrieb, 0–10 V DC

Analogeingang, Strombetrieb, 4–20 mA

Analogeingang, Widerstandsbetrieb, 0–2 kOhm, RTD (1k NI [Johnson Controls], PT1000, A99B SI), NTC 10k Typ L, NTC 2,252k Typ 2)

Binäreingang, potenzialfreier Kontakt

 

2

8

4

   

6

8

   

Binäreingang (BI)

Potenzialfreier Kontakt

Impulszähler/Zählerbetrieb (hohe Geschwindigkeit), 100 Hz

4

     

16

8

2

 

16

8

Analogausgang (AO)

Analogausgang, Spannungsbetrieb, 0–10 V DC

Analogausgang, Strombetrieb, 4–20 mA

   

2

     

2

2

   

Binärausgang (BO)

24 V AC-Triac

         

8

3

   

8

Universalausgang (UO)

Analogausgang, Spannungsbetrieb, 0–10 V DC

Binärausgangsmodus, 24 V AC/DC FET

Analogausgang, Strombetrieb, 4–20 mA

 

2

 

4

           

Konfigurierbarer Ausgang (CO)

Analogausgang, Spannungsbetrieb, 0–10 V DC

Binärausgangsmodus, 24 V AC-Triac

           

4

     

Relaisausgang (RO)

(nur Modelle mit Zeichen -0)

120/240 V AC

 

2

 

4

           

Relaisausgang (RO)

(nur Modelle mit Zeichen -2)

240 V AC

 

2

 

4

           
1 Die Binärausgänge beim Modell MS-IOM3733-0 erfordern eine externe Niederspannungsquelle.