Merkmale und Funktionen - Metasys - LIT-1900349 - Field Device - IOM17 Input/Output Module - IOM27 Input/Output Module - IOM37 Input/Output Module - IOM47 Input/Output Module

Ein-/Ausgangsmodule der Serie IOM – Katalogseite

Product
Controls > Input/Output Controls > IOM27 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM47 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM17 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM37 Input/Output Module
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900349
Version
Revision date
2021-09-22
  • Möglichkeit der Installation auf dem FC-Bus oder SA-Bus: bietet Anwendungsflexibilität.
  • BACnet-Protokollstandard: Bietet Interoperabilität mit anderen Produkten der Gebäudeautomation, die den anerkannten BACnet-Standard verwenden.
  • BACnet Testing Laboratories (BTL) gelistet und zertifiziert: Stellt die Interoperabilität mit anderen BTL-gelisteten Geräten sicher. BTL validiert als unabhängige Agentur Anbieterprodukte für die Gebäudeautomation hinsichtlich der Einhaltung des BACnet-Industriestandardprotokolls.
  • Standardisierte Hardware- und Softwareplattform: Das einheitliche Hardwaredesign der gesamten Produktfamilie ermöglicht standardisierte Verdrahtungstechniken und Installationsabläufe. Auch die Software ist gleich aufgebaut, weshalb bei den Regelanwendungen, der Inbetriebnahme und Fehlerbehebung nur ein einziges Werkzeug erforderlich ist. Dadurch wird der technische Schulungsaufwand minimiert.
  • Universaleingänge und konfigurierbare Ausgänge: Ermöglichen mehrere Signaloptionen für eine hohe Ein-/Ausgangsflexibilität.
  • 32-Bit-Mikroprozessor: Sorgt für optimale Leistung und erfüllt die Branchenanforderungen.
  • Automatische BACnet-Erkennung: Unterstützt die problemlose Integration der Regler in ein Metasys Gebäudeautomationssystem.
  • Steckbare Klemmleisten für Kommunikationsbus und Versorgungsspannung: Beschleunigen Installation und Fehlerbehebung.
  • Wireless Feldbussysteme der Serie ZFR und ZFR Pro in MS/TP-Reglern: Ermöglichen drahtlose Mesh-Konnektivität mit Automationsstationen und erleichtern die anfängliche Platzierung der Komponenten wie auch das spätere Versetzen an eine andere Stelle.
  • Leitungsabschlussschalter an MS/TP-Feldreglern: Ermöglicht den Einsatz von Feldreglern als Kommunikationsbusabschluss.