IOM (Ein-/Ausgangsmodul) - Metasys - LIT-1900349 - Field Device - IOM37 Input/Output Module - IOM17 Input/Output Module - IOM47 Input/Output Module - IOM27 Input/Output Module

Ein-/Ausgangsmodule der Serie IOM – Katalogseite

Product
Controls > Input/Output Controls > IOM37 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM17 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM47 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM27 Input/Output Module
Document number
LIT-1900349
Version
Revision date
2021-09-22

Die E/A-Erweiterungsmodule der Serie IOM verfügen über integrierte RS-485-Schnittstellen für die MS/TP-Kommunikation und lassen sich in das webbasierte Metasys System integrieren. Diese Module können eine von zwei Funktionen übernehmen, je nachdem, wo sie im Metasys System installiert sind. Bei Installation am SA-Bus eines Anlagenreglers der Serie FAC (Advanced Application Field Equipment Controller), FEC (Field Equipment Controller) oder VMA (VAV Modular Assembly) erweitern die Module die Anzahl der Ein-/Ausgänge dieser Regler. Bei Installation am FC-Bus können diese Module als E/A-Punkt-Multiplexer eingesetzt werden und ermöglichen die Überwachung und Regelung über eine Automationsstation der Serie SNE oder SNC. Mithilfe des Punkt-Multiplexers können auch Datenpunkte über Peer-to-Peer-Verbindungen mit anderen Feldreglern am FC-Bus gemeinsam genutzt werden.

Anmerkung: Mit dem Regler-Konfigurationsprogramm CCT Version 10.1 und höher können Regler der Serie FAC, FEC und VMA über das Netzwerkprotokoll BACnet oder N2-Feldbus kommunizieren. Die Auswahl des BACnet- oder des N2-Protokolls im Anlagenregler hat keine Auswirkung auf den IOM-Betrieb.

Alle Erweiterungsmodule der Serie IOM sind BACnet Testing Laboratory (BTL) gelistet und zertifiziert. Weitere Informationen finden Sie in Tabelle 1.

Wichtig: Sie dürfen kein ähnliches Fremdgerät kaufen und in einer UL/ULC gelisteten Entrauchungsanlage installieren. Andernfalls wird die UL/ULC-Listung für Entrauchungsanlagen ungültig. Fremdgeräte müssen gemäß der UL/ULC-Listung für Entrauchungsanlagen vom Werk geliefert und gekennzeichnet werden.
Wichtig: Nur zum Einsatz in Entrauchungsanwendungen vorgesehene Johnson Controls Produkte wurden von UL für den Einsatz in einem System mit der Zertifizierung Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC Smoke Control System geprüft und gelistet. Die Installation eines nicht für diese Anwendung UL/ULC gelisteten und gekennzeichneten Produkts führt dazu, dass die UL/ULC-Listung für Entrauchungsanlagen für die gesamte Anlage ungültig wird.