Bestellinformationen für Serie IOM - Metasys - LIT-1900349 - Field Device - IOM37 Input/Output Module - IOM17 Input/Output Module - IOM47 Input/Output Module - IOM27 Input/Output Module

Ein-/Ausgangsmodule der Serie IOM – Katalogseite

Product
Controls > Input/Output Controls > IOM37 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM17 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM47 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM27 Input/Output Module
Document number
LIT-1900349
Version
Revision date
2021-09-22
Tabelle 1. Bestellinformationen für Serie IOM

Bestellzeichen

Beschreibung

UL und cUL (Kanada)

CE-Kennzeichen

MS-IOM1711-0

IOM mit 4 Eingängen: 4 BI, FC-Bus- und SA-Bus-Unterstützung

X

X

MS-IOM2711-0

IOM mit 6 Ein-/Ausgängen: 2 UI, 2 UO, 2 BO, FC- und SA-Bus-Unterstützung. Relais sind für 120/240 V AC ausgelegt.

X

 

MS-IOM2711-2

IOM mit 6 Ein-/Ausgängen: 2 UI, 2 UO, 2 BO, FC- und SA-Bus-Unterstützung. Relais sind für 240 V AC ausgelegt.

 

X

MS-IOM2721-0

IOM mit 10 Ein-/Ausgängen: 8 UO, 2 AO, FC- und SA-Bus-Unterstützung

X

X

MS-IOM2723-0

IOM mit 10 Ein-/Ausgängen: 8 UO, 2 AO, FC- und SA-Bus-Unterstützung

Anmerkung: Dieses Modell ist nur in bestimmten Regionen erhältlich. Mehr darüber erfahren Sie von Ihrem Ansprechpartner bei Johnson Controls.

X

X

MS-IOM3711-0

IOM mit 12 Ein-/Ausgängen: 4 UI, 4 UO, 4 BO, FC- und SA-Bus-Unterstützung. Relais sind für 120/240 V AC ausgelegt.

X

 

MS-IOM3711-2

IOM mit 12 Ein-/Ausgängen: 4 UI, 4 UO, 4 BO, FC- und SA-Bus-Unterstützung. Relais sind für 240 V AC ausgelegt.

 

X

MS-IOM3721-0

IOM mit 16 Eingängen: 16 BI, FC-Bus- und SA-Bus-Unterstützung

X

X

MS-IOM3723-0

IOM mit 16 Eingängen: 16 BI, FC-Bus- und SA-Bus-Unterstützung

Anmerkung: Dieses Modell ist nur in bestimmten Regionen erhältlich. Mehr darüber erfahren Sie von Ihrem Ansprechpartner bei Johnson Controls.

X

X

MS-IOM3731-0

IOM mit 16 Ein-/Ausgängen: 8 BI, 8 BO, FC- und SA-Bus-Unterstützung

X

X

MS-IOM3733-0

IOM mit 16 Ein-/Ausgängen: 8 BI, 8 BO, FC- und SA-Bus-Unterstützung

Beim Regler MS-IOM3733 werden die Binärausgänge (BO) nicht mit Spannung versorgt und benötigen externe Niederspannungsquellen (<30 V AC).

Anmerkung: Dieses Modell ist nur in bestimmten Regionen erhältlich. Mehr darüber erfahren Sie von Ihrem Ansprechpartner bei Johnson Controls.

X

X

MS-IOM4711-0

IOM mit 17 Ein-/Ausgängen: 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO, FC- und SA-Bus-Unterstützung

X

X