Bestellinformationen für Entrauchungsprodukte der Serie IOM - Metasys - LIT-1900349 - Field Device - IOM37 Input/Output Module - IOM17 Input/Output Module - IOM47 Input/Output Module - IOM27 Input/Output Module

Ein-/Ausgangsmodule der Serie IOM – Katalogseite

Product
Controls > Input/Output Controls > IOM37 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM17 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM47 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM27 Input/Output Module
Document number
LIT-1900349
Version
Revision date
2021-09-22
Tabelle 1. Bestellinformationen für Entrauchungsprodukte der Serie IOM

Bestellzeichen

Beschreibung

MS-IOM1710-0U

IOM mit 4 Eingängen: 4 BI, 24 VAC; FC- und SA-Bus-Unterstützung

MS-IOM1711-0U

IOM mit 4 Eingängen: 4 BI, 24 VAC; FC- und SA-Bus-Unterstützung

MS-IOM2710-0U

IOM mit 6 Ein-/Ausgängen: 2 UI, 2 UO, 2 BO; 24 V AC; FC- und SA-Bus-Unterstützung

MS-IOM2711-0U

IOM mit 6 Ein-/Ausgängen: 2 UI, 2 UO, 2 BO; 24 V AC; FC- und SA-Bus-Unterstützung

MS-IOM3710-0U

IOM mit 12 Ein-/Ausgängen: 4 UI, 4 UO, 4 BO; 24 V AC; FC- und SA-Bus-Unterstützung

MS-IOM3711-0U

IOM mit 12 Ein-/Ausgängen: 4 UI, 4 UO, 4 BO; 24 V AC; FC- und SA-Bus-Unterstützung

MS-IOU4710-0U

IOM mit 17 Ein-/Ausgängen: 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO; 24 V AC; FC- und SA-Bus-Unterstützung mit Montagesockel

MS-IOM4711-0U

IOM mit 17 Ein-/Ausgängen: 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO; 24 V AC; FC- und SA-Bus-Unterstützung mit Montagesockel

Anmerkung: Diese Geräte sind UL/ULC 864-gelistet unter der Nummer S4977 gemäß UUKL/ORD-C100-13 UUKLC 10. Auflage, Entrauchungsanlagen. Für eine UUKL-gelistete Entrauchungsanwendung müssen diese Geräte bestellt werden.
Anmerkung: Alle Feldregler in einer Entrauchungsanlage müssen in kundenspezifischen oder standardmäßigen Johnson Controls UL 864-Schaltschränken oder in bei Johnson Controls bestellten Schaltschränken montiert werden. Bei Einsatz dieser Feldregler in nicht von Johnson Controls gelieferten Schaltschränken entsprechen sie nicht UL 864 10. Auflage UUKL/ORD-C100-13 UUKLC, Entrauchungsanlagen.