Serien NAE und NCE im Vergleich - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE35xx-2 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE5510-3U - MS-NAE551S-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NCE25xx-0 - MS-NXE85SW-x - Supervisory Device - NAE35 Network Automation Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NCE25 Network Control Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE55 Network Integration Engine - 11.0

Automationsstationen – Produktdokumentation

Brand
Metasys
Product name
NAE35 Network Automation Engine
NAE45 Network Automation Engine
NAE55 Network Automation Engine
NAE85 Network Automation Engine
NAE-S Secure Network Automation Engine
NCE25 Network Control Engine
NIE29 Network Integration Engine
NIE39 Network Integration Engine
NIE49 Network Integration Engine
NIE55 Network Integration Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-06
Language
Deutsch

Tabelle 1 enthält einen kurzen Vergleich der Funktionen verschiedener Modelle der Serien NAE und NCE. Nicht alle Funktionen stehen auf allen Modellen einer Serie zur Verfügung.

Tabelle 1. Funktionen der NAE- und NCE-Modelle im Vergleich

Funktionen/Maximalwerte

NCE25

NAE35

NAE45

NAE55

NAE85

BACnet MS/TP oder N2-Bus

1

1

1

2

Keine

MS/TP- und N2-Bus-Geräte pro Bus

32

50

100

100

Keine

MS/TP- oder N2-Geräte pro Bus (wenn ein oder viele Fremdgeräte oder TUC03-Geräte angeschlossen sind)

32

32

64

64

Keine

Johnson Controls BACnet/IP-Geräte und BACnet/IP-Fremdgeräte

50 1 , 2 , 3 501 , 2 , 3 501 , 2 , 3 2001 , 2 , 3 1.0001 , 2 , 3

Integrierter FEC mit E/A-Steuerpunkten und SA-Bus

33

0

0

0

0

Objekte

2.500

2.500

2.500

5.000

10.000 (Standard)

25.000 (Upgrade)

Internes Modem

Nicht funktionsfähig in Version 9.0.7 oder höher

Nicht funktionsfähig in Version 9.0.7 oder höher

Nicht funktionsfähig in Version 9.0.7 oder höher

Nicht funktionsfähig in Version 10.0 oder höher

Unterstützung für externes Modem

Nicht verfügbar in 9.0.7 oder höher

Nicht verfügbar in 9.0.7 oder höher

Nicht verfügbar in 9.0.7 oder höher

Nicht verfügbar in 10.0 oder höher

Serielle RS-232-C-Schnittstellen

1

1 oder 2

1 oder 2

2

Serielle USB-Schnittstellen

1

1

1

2

Von Hardware abhängig

Drucken über seriellen Anschluss

Nicht verfügbar

Nicht verfügbar

Nicht verfügbar

Nicht verfügbar

Ethernet-Schnittstellen

1

1

1

1

Von Hardware abhängig

Unterstützung LonWorks kompatibler Netzwerke (Anzahl der Geräte)

Nicht verfügbar in 9.0.7

Nicht verfügbar in 9.0.7

Nicht verfügbar in 9.0.7

Verfügbar (255)

Nein

Entrauchungsanwendungen gemäß UL/cUL 864 UUKL

Nein

Nein

Nein

Verfügbar in Version 8.1

Nein

Integration von Fremdgeräten

2

2

2

2

8

1 Abhängig von der Anzahl an Objekten, die die einzelnen BACnet-Geräte unterstützen.
2 Johnson Controls IP-Regler funktionieren nur mit Automationsstationen (und Liegenschaftsleitern) der Version 9.0 oder höher.
3 Bei einigen Liegenschaften ist eventuell je nach Systemarchitektur eine manuelle Zuordnung erforderlich. Zudem erfordern sie unter Umständen Systemanpassungen wie Anpassungen an der BACnet-Kommunikation oder das Deaktivieren der Firewall.
4 Die LonWorks Integration wird von den Modellen NAE35, NAE45 und NCE25 nur mit Metasys Version 9.0 oder früher unterstützt. Das Patch-Update auf Version 9.0.7 oder 9.0.8 wird für diese LonWorks kompatiblen Modelle nicht unterstützt; sie müssen auf Version 9.0 verbleiben. Für das Modell NAE55 mit Version 10.0 oder höher wird die LonWorks Integration jedoch unterstützt.