NAE55 - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Automationsstationen – Produktdokumentation

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-06
Abbildung 1. Automationsstation NAE55

Je nach Modell bietet die NAE55 folgende Leistungsmerkmale für die Gebäudeautomation:

  • Einplatinencomputer für den industriellen Einsatz (SBC)
  • Nichtflüchtiger Solid-State-Flash-Speicher zum Speichern aller Programme und Daten
  • Standardmäßige USB-Anschlüsse
  • Reservebatterien zum Speichern der Daten aus dem DRAM-Speicher (Dynamic Random Access Memory) in den Flash-Speicher bei einer Unterbrechung der NAE-Spannungsversorgung
  • Echtzeituhr mit Reservebatterie
  • LEDs für Spannungsversorgung, Kommunikation und Störungen zur Erleichterung der Wartung
  • Abnehmbare Schraubklemmen zum Anschluss von 24 V AC-Spannungsversorgung und Feldbus
  • Standardmäßige 9-polige Sub-D-Steckverbinder für serielle RS-232-C-Schnittstellen
  • RJ-45-Steckverbinder für Ethernet-Verbindung
  • Unterstützung für Feldbusse mit Fremdgeräten für zwei Schnittstellen
  • BACnet Testing Laboratories™(BTL)-gelistete BACnet Building Controller (B-BC) mit Protokoll Revision 18 (PR18) bei Version 11.0