NAE35 und NAE45 - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE35xx-2 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE5510-3U - MS-NAE551S-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NCE25xx-0 - MS-NXE85SW-x - Supervisory Device - NAE35 Network Automation Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NCE25 Network Control Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE55 Network Integration Engine - 11.0

Automationsstationen – Produktdokumentation

Brand
Metasys
Product name
NAE35 Network Automation Engine
NAE45 Network Automation Engine
NAE55 Network Automation Engine
NAE85 Network Automation Engine
NAE-S Secure Network Automation Engine
NCE25 Network Control Engine
NIE29 Network Integration Engine
NIE39 Network Integration Engine
NIE49 Network Integration Engine
NIE55 Network Integration Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-06
Language
Deutsch
Abbildung 1. Automationsstation NAE45

Je nach Modell bieten die NAE35 und die NAE45 folgende Leistungsmerkmale für die Gebäudeautomation:

  • Einplatinencomputer für den industriellen Einsatz (SBC)
  • Nichtflüchtiger Solid-State-Flash-Speicher zum Speichern aller Programme und Daten
  • Standardmäßige USB-Anschlüsse
  • Reservebatterien zum Speichern der Daten aus dem DRAM-Speicher (Dynamic Random Access Memory) in den Flash-Speicher bei einer Unterbrechung der NAE-Spannungsversorgung
  • Echtzeituhr mit Reservebatterie
  • LEDs für Spannungsversorgung, Kommunikation und Störungen zur Erleichterung der Wartung
  • Abnehmbare Schraubklemmen zum Anschluss von 24 V AC-Spannungsversorgung und Feldbus
  • Standardmäßige 9-polige Sub-D-Steckverbinder für serielle RS-232-C-Schnittstellen
  • RJ-45-Steckverbinder für Ethernet-Verbindung
  • Unterstützung für Feldbusse mit Fremdgeräten für zwei Schnittstellen