Anzahl Punkttypen der NCE25 - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE35xx-2 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE5510-3U - MS-NAE551S-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NCE25xx-0 - MS-NXE85SW-x - Supervisory Device - NAE35 Network Automation Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NCE25 Network Control Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE55 Network Integration Engine - 11.0

Automationsstationen – Produktdokumentation

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-06
Tabelle 1. Anzahl Punkttypen der NCE25
Punkttyp Akzeptierte Signale Anzahl

Universaleingang

Analogeingang, Spannungsbetrieb, 0–10 V DC

Analogeingang, Strombetrieb, 4–20 mA

Analogeingang, Widerstandsbetrieb, 0–2 kOhm, RTD (1 k [Johnson Controls], 1 k PT, A99B SI), NTC (10 k Typ L, 2,252 k Typ 2)

Binäreingang, potenzialfreier Kontakt

10

Binäreingang

Potenzialfreier Kontakt

Impulszähler/Zähler (hohe Geschwindigkeit), 100 Hz

8

Konfigurierbarer Ausgang

Analogausgang, Spannungsbetrieb, 0–10 V DC

Binärausgang, 24 V AC-Triac

4

Analoger Ausgang

Analogausgang, Spannungsbetrieb, 0–10 V DC

Analogausgang, Strombetrieb, 4–20 mA

4

Binärausgang

24 V AC-Triac

7