Bestellinformationen – Zubehör für NCE25 und NAEx5 - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE35xx-2 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE5510-3U - MS-NAE551S-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NCE25xx-0 - MS-NXE85SW-x - Supervisory Device - NAE35 Network Automation Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NCE25 Network Control Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE55 Network Integration Engine - 11.0

Automationsstationen – Produktdokumentation

Brand
Metasys
Product name
NAE35 Network Automation Engine
NAE45 Network Automation Engine
NAE55 Network Automation Engine
NAE85 Network Automation Engine
NAE-S Secure Network Automation Engine
NCE25 Network Control Engine
NIE29 Network Integration Engine
NIE39 Network Integration Engine
NIE49 Network Integration Engine
NIE55 Network Integration Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-06
Language
Deutsch

In den folgenden Tabellen ist das Zubehör für alle verfügbaren Automationsstationen nach Modell aufgeführt. Wenden Sie sich für die Bestellung von Zubehör an Ihre Vertretung von Johnson Controls.

Tabelle 1. Bestellinformationen für Automationsstationszubehör

Bestellzeichen

Beschreibung

MS-BAT1020-0

Ersatzbatterie zum Schutz von Daten für NAE35, NAE45 und NCE25. Wiederaufladbarer NiMH-Akku: 3,6 V 500 mAh mit einer typischen Lebensdauer von 5 bis 7 Jahren bei 21° C (70° F)

MS-BAT1010-0

Ersatzbatterie zum Schutz von Daten für NAE55. Wiederaufladbarer Gel-Zellen-Akku: 12 V 1,2 Ah mit einer typischen Lebensdauer von 3 bis 5 Jahren bei 21° C (70° F).

TL-MAP1810-xx

Webserver im Taschenformat, der eine drahtlose mobile Bedienoberfläche zu Metasys Feldreglern, Einzelraumreglern und intelligenten Dachanlagen bietet. Weitere Informationen zur Bestimmung des geeigneten Produkts für Ihre Region finden Sie in Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869).

Anmerkung: Das MAP Gateway dient als Ersatz für das BTCVT, das nicht mehr verfügbar ist, jedoch noch weiterhin unterstützt wird.

MS-MULTENGSW-6

DVD mit Software-Images der Automationsstation für alle Automationsstationen der Serie NAE und NCE; für das Upgrade vorhandener Installationen von Automationsstationen (kein ADS/ADX).

MS-EXPORT-0

Lizenz zur Aktivierung der Software Metasys Export Utility bei Neuinstallation. Die Software kann als Download über das Lizenzportal oder durch Bestellen einer DVD-Kopie bezogen werden.

MS-COPY-EXPORT

DVD mit der Kopie der Software Metasys Export Utility, nicht lizenziert

AS-XFR100-1

Netztransformator (Klasse 2, 24 V AC, 92 VA Maximalleistung), mit Gehäuse

AS-XFR010-1

Netztransformator (Klasse 2, 24 V AC, 92 VA Maximalleistung), ohne Gehäuse

SC450RM1U (OEM-Teilenummer)

Empfohlene unterbrechungsfreie Spannungsversorgung für Modell NxE85: APC Smart-UPS SC 450 VA, 280 W, 120 V AC-Input-/Output mit Output-Verbindungen NEMA 5-15R

Tabelle 2. Bestellinformationen für Modbus-Zubehör

Bestellzeichen

Beschreibung

IU-9100-8401 (Europa)

RS232-zu-RS485-Konverter, 230 V AC

Bestellen Sie dieses Zubehör über AOMS im Vertriebszentrum Essen.

IU-9100-8404 (Europa) oder BM485-CIP (Nordamerika)

RS232-zu-RS485-Konverter, 24 V AC

Bestellen Sie dieses Zubehör für den europäischen Markt über AOMS im Vertriebszentrum in Essen. Dieses Zubehör ist in Nordamerika von duTec (http://www.interfaceconverter.com oder 1-800-248-1632) unter Angabe der Kundennummer #290904 zu beziehen.

Tabelle 3. Bestellinformationen für M-Bus-Zubehör

Bestellzeichen

Beschreibung

SIS-MBUSSCSL-1E

M-Bus-Pegelwandler für bis zu 6 M-Bus-Lasten; 24 V AC/V DC (RS-232-Anschluss)

SIS-MBUSSCLL-0E

M-Bus-Pegelwandler für bis zu 100 M-Bus-Lasten; 24 V AC/V DC (RS-232-Anschluss)

SIS-MBUSNCLL-0E

M-Bus-Pegelwandler für bis zu 100 M-Bus-Lasten; 24 V AC/V DC (IP-Verbindung)

SIS-MBUSNCLH-0E

M-Bus-Pegelwandler für bis zu 100 M-Bus-Lasten; 230 V AC (IP-Verbindung)

SIS-MBUSRPLL-0E

M-Bus-Repeater für bis zu 100 M-Bus-Lasten, 24 V AC/V DC

SIS-MBUSRPLH-0E

M-Bus-Repeater für bis zu 100 M-Bus-Lasten; 230 V AC

INT-DX-KAB01

Optionales Verbindungskabel SUB-D auf RJ-12 zur Verwendung mit SIS-MBUSSCLL-0E

Anmerkung: Bestellen Sie dieses Zubehör über AOMS im Vertriebszentrum Essen.
Tabelle 4. Bestellinformationen für KNX-Zubehör

Bestellzeichen

Beschreibung

SIS-KNXNIXL-0E

KNX IP-Schnittstellenmodul zum Verbinden der KNX-Leitung über Ethernet mit einer Automationsstation

SIS-KNXNRXL-0E

KNX IP-Router zum Verbinden der KNX-Leitung über Ethernet mit einer Automationsstation, einschließlich Linien- oder Bereichskoppler-Funktionalität

Anmerkung: Bestellen Sie dieses Zubehör über AOMS im Vertriebszentrum Essen.