Merkmale und Vorteile - Metasys - LIT-12011690 - MS-ADSLE5U-0 - MS-ADSLE5U-6 - MS-ADSLE5U-8 - Server - ADS-Lite Server - 13.0

Anwendungs- und Datenserver (ADS) Lite-E – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS-Lite Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011690
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active
Unterstützung von IT-Standards und Internet-Technologien
Ermöglicht die Installation des Anwendungs- und Datenservers in der vorhandenen IT-Infrastruktur im Gebäude oder Unternehmen und ist nach Industriestandard mit Firewalls kompatibel.
Sicherer Benutzerzugriff
Ermöglicht die Authentifizierung von Benutzern und Erteilung von Zugriffsrechten zum Schutz des Systems.
BACnet-Secure Connect
Eine sichere, verschlüsselte Datalink-Schicht, die speziell auf die Anforderungen, Richtlinien und Einschränkungen von IP-Netzwerkinfrastrukturen ausgerichtet ist.
Flexible Systemnavigation und dynamische Benutzer-Grafiken
Ermöglicht die Anpassung der Systemdarstellung für unterschiedliche Benutzer, um den Informationszugriff zu verbessern und den Systembetrieb zu erleichtern.
Alarm- und Ereignismanagement
Leitet Ereignisnachrichten zur schnellen Fehlerdiagnose und Reaktion an Gebäudebetreiber weiter. Erzeugt ein Meldungsprotokoll zur späteren detaillierten Analyse.
Langfristige Speicherung der Trenddaten
Ermöglicht die Analyse der Gebäudesystemleistung, sodass Sie Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung erkennen und vorausschauende Strategien entwickeln können.
RESTful-APIs

Die Metasys API ermöglicht einen einfachen Abruf der Rohdaten vom Server und deren Einbindung in Ihre eigenen Verarbeitungs- und Analysemechanismen wie z. B. PowerBI® und Tableau®. Darüber hinaus unterstützt sie sowohl den Abruf historischer Daten als auch die Erfassung von Informationen über die Liegenschaft und alle untergeordneten Elemente. Darüber hinaus ermöglicht die Monitoring and Commanding API das Lesen, Schreiben und Festlegen von Metasys Objekten oder Eigenschaften und stellt somit eine sichere und wirtschaftliche Methode zur bidirektionalen Integration von Anwendungen anderer Hersteller bereit.

Konform mit FIPS 140-2
FIPS 140-2 beschreibt Anforderungen an die Cybersicherheit, um einen unbefugten System- und Datenzugriff zu verhindern.
Fault Detection (Fehlererkennung) und Fault Triage (Fehlerpriorisierung)
Fault Detection: Die Fehlererkennung ermittelt Störungen im Gebäudesystem und listet sie nach Schweregrad geordnet auf, sodass Benutzer Probleme schnell beheben und Defekte des Equipments, Energieverschwendung sowie Beschwerden der Gebäudenutzer von vornherein vermeiden können.
Fault Triage (Fehlerpriorisierung): Das Werkzeug ist ein Add-on der Fehlererkennung und bietet Informationen zur Dauer und zum Auftreten von Fehlern sowie Empfehlungen für Abhilfemaßnahmen. Diese verbesserte Fehlerpriorisierung unterstützt weniger erfahrene Gebäudebetreiber bei der Problemlösung.