Hintergrund - Metasys - LIT-12011690 - MS-ADSLE5U-0 - MS-ADSLE5U-6 - MS-ADSLE5U-8 - Server - ADS-Lite Server - 13.0

Anwendungs- und Datenserver (ADS) Lite-E – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS-Lite Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011690
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Der Application and Data Server (ADS) Lite-E ist eine optionale Komponente des Metasys Systems, das die Erfassung und Darstellung großer Mengen von Trenddaten, Ereignismeldungen, Benutzertransaktionen und Systemkonfigurationsdaten verwaltet. Als Liegenschaftsleiter stellt der ADS-Lite-E eine sichere Kommunikation mit bis zu fünf Automationsstationen bereit, mit Ausnahme der SNE22, NAE55 und NAE85. Der ADS-Lite-E kann in Europa und in Lateinamerika erworben und eingesetzt werden. Weitere Informationen zu NIE29, NIE39 und NIE49 erhalten Sie unter Johnson Controls® Systems Integration Services (SIS).

Das Liegenschaftsportal (SMP) und die Metasys Bedienoberfläche des ADS-Lite-E bietet ein flexibles System zur Änderung der Online-Konfiguration des Metasys Systems, optimiert Regelstrategien und führt administrative Aufgaben aus. Der ADS-Lite-E umfasst ein mit ODBC (Open Database Connectivity) kompatibles Datenbankpaket für die sichere Speicherung von Verlaufs- und Konfigurationsdaten.
Anmerkung: Das Liegenschaftsportal erfordert eine Lizenz ab Version 12.0. Die Lizenz ist nur für bestehende Liegenschaften verfügbar, die auf ein Upgrade auf das Liegenschaftsportal aktualisiert werden Version 13.0.

Abbildung 1. Metasys Bedienoberfläche MUI