Bestellinformationen - Metasys - LIT-12011690 - MS-ADSLE5U-0 - MS-ADSLE5U-6 - MS-ADSLE5U-8 - Server - ADS-Lite Server - 13.0

Anwendungs- und Datenserver (ADS) Lite-E – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS-Lite Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011690
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active
Tabelle 1. Bestellinformationen für ADS-Lite-E

Bestellzeichen 1

Beschreibung

MS-ADSLE5U-0

ADS-Lite-E Software für neues Projekt: für bis zu fünf Benutzer in neuen Liegenschaften

MS-ADSLE5U-6

ADS-Lite-E Upgrade-: für bis zu fünf Benutzer auf Websites mit einer früheren Version von Metasys ADS-Lite-E

MS-ADS05U-8

Migration ADS-Lite-E auf ADS: für bis zu fünf Benutzer in Liegenschaften, um von einer früheren Hauptversion von ADS-Lite-E auf die aktuelle Version des ADS zu wechseln

Tabelle 2. Optionale optionale Add-on-Lizenzen
Bestellzeichen Beschreibung

M4-APIMOCMD-0

Lizenz zur Aktivierung der Monitoring and Commanding API für neue Liegenschaften.

M4-APIMOCMD-6 Lizenz zur Aktivierung des Upgrades der Monitoring and Commanding API für vorhandene Liegenschaft.
Anmerkung: Bestehende Liegenschaften, die auf Version 12.0 aktualisiert werden, müssen dieses Upgrade erwerben, um die API weiterhin nutzen zu können.

M4-FAULT-0

Lizenz zur Aktivierung der Fault Detection (Fehlererkennung) für einen Metasys Server (Serie ADS, ADS-Lite, ADX oder OAS). 2

M4-TRIAGE-0

Lizenz zur Aktivierung von Fault Triage (Fehlerpriorisierung) für einen Metasys Server (Serie ADS, ADS-Lite, ADX oder OAS).
Anmerkung: M4-FAULT-0 ist auch eine Voraussetzung.

M4-ADFS-0

Lizenz zur Aktivierung der Active Directory Federation Services (ADFS) für einen Metasys Server (Serie ADS, ADS-Lite, ADX oder OAS).

M4-FIPS-0

Lizenz zur Aktivierung der Einhaltung von FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standard 140-2), Stufe 1, für einen Metasys Server (Serie ADS, ADS-Lite, ADX oder OAS) oder für eine Software-Automationsstation (Serie NAE85 oder LCS85).

MS-SMP-6 Lizenz zur Aktivierung des Liegenschaftsportals für vorhandene Liegenschaften.
M4-BACNETSC-0 Lizenz zur Aktivierung von BACnet/SC
1 Verfügbarkeit: Der ADS-Lite-E ist für den Kauf und Gebrauch in Europa und Lateinamerika verfügbar. Für Informationen zu NIE29, NIE39 und NIE49 wenden Sie sich bitte an Johnson Controls® System Integration Services (SIS).
2 Der OAS muss den Mindestanforderungen genügen.