Die Metasys Bedienoberfläche - Metasys - LIT-12011690 - MS-ADSLE5U-6 - MS-ADSLE5U-8 - MS-ADSLE5U-0 - Server - ADS-Lite Server - 13.0

Anwendungs- und Datenserver (ADS) Lite-E – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS-Lite Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011690
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Die Metasys Bedienoberfläche ist eine HTML5-kompatible Webschnittstelle, die einen geräteunabhängigen Zugriff auf das Metasys System über Smartphones, Tablets und Computer ermöglicht. Die Metasys Bedienoberfläche ist eine intuitive Oberfläche, die schnell erlernt ist, die Produktivität der Benutzer maximiert und eine nahtlose Benutzererfahrung bietet, unabhängig davon, mit welchem Client-Gerätetyp der Zugriff auf das System erfolgt. Das Client-Gerät erfordert keine zusätzliche Softwareinstallation – kein Java™, Microsoft Silverlight®, Adobe® , Flash® oder andere Software aus einem Online-App-Store. Die Metasys Bedienoberfläche ist Bestandteil von Automationsstationen der Serien SNE, SNC, NAE85, LCS85 und Metasys Server: ADS, Unified und Split ADX OAS, und ADS Lite. Sie müssen die Server-Software lizenzieren, um sich auf der Metasys Bedienoberfläche anmelden zu können.