Benutzeransichten und Analyseübersichten - Metasys - LIT-12011690 - MS-ADSLE5U-6 - MS-ADSLE5U-8 - MS-ADSLE5U-0 - Server - ADS-Lite Server - 13.0

Anwendungs- und Datenserver (ADS) Lite-E – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS-Lite Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011690
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Benutzeransichten sind benutzerdefinierte Navigationsbäume, die Referenzen auf ausgewählte Elemente im Navigationsbaum Alle Objekte enthalten. Sie können Benutzeransichten erzeugen, um häufig verwendete Objekte und Standard-Grafiken zusammenzufassen. Sie können Benutzeransichten auch Benutzergruppen zuordnen, z. B. Gebäudesicherheit und Energiemanagement.

Die Analyseübersichten erweitern die Möglichkeiten der Benutzeransichten und verwenden tabellarische Benutzeransichten, die eine zusammenfassende Übersicht über die Objekte des Metasys Systems anzeigen.

Diese Zusammenfassungen bestehen aus sortierbaren Zeilen und Spalten, die Ihrer Datenauswahl entsprechen. Mit den Analyseübersichten können Sie große Mengen ähnlicher Daten in Tabellenform anzeigen, ändern und Befehle an deren Datenpunkte ausgeben. Solche Daten können zum Beispiel alle VVS-Boxen auf einer Etage eines Gebäudes sein, die aktuelle Temperaturen, Sollwerte, Durchflusswerte sowie Minimum- und Maximum-Einstellungen anzeigen. Mithilfe dieser Informationen können Sie den Anlagenbetrieb schnell analysieren und mögliche Probleme beheben.

Um Ihnen den Einstieg in die Analyseübersichten zu erleichtern, können Sie eine Reihe vordefinierter Übersichtsdefinitionen in Ihre Liegenschaft importieren. Diese Übersichtsdefinitionen lassen sich in drei Kategorien unterteilen: Konfiguration, Diagnose und Überwachung. Die Definitionen für Geräte und Netzwerkdiagnose sind für Administratoren der Liegenschaft vorgesehen. Die Definitionen für das mechanische Equipment mit Links zu Standard-Grafiken und den wichtigsten Datenpunkten einer Liegenschaft sind für das Wartungspersonal nützlich.

Konfigurieren der Analyseübersichten im Liegenschaftsportal und nicht der Metasys Bedienoberfläche.