Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals - Metasys - LIT-12011690 - MS-ADSLE5U-6 - MS-ADSLE5U-8 - MS-ADSLE5U-0 - Server - ADS-Lite Server - 13.0

Anwendungs- und Datenserver (ADS) Lite-E – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS-Lite Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011690
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Die Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals bietet auch hochauflösende Farbgrafiken, die Sie für Gebäude, Etagen und Bereiche verwenden können, während Gebäudesysteme und Regelungsprozesse betrachtet werden. Standardgrafiken bieten eine visuelle Darstellung der überwachten Anlagen und können den Status überprüfen und ungewöhnliche Bedingungen erkennen. Standardgrafiken können Animationen wie z. B. Drehsymbole zum Anzeigen des Status von Ventilatoren und Pumpen sowie analoge Balken- und Balkensymbole enthalten, um die Werte der analogen Datenpunkte darzustellen.

Anmerkung: Das Liegenschaftsportal erfordert eine Lizenz in Version 13.0. Die Lizenz ist nur für Bestandskunden verfügbar.