Anwendungs- und Datenserver ( ADS-Lite-E ) - Metasys - LIT-12011690 - MS-ADSLE5U-6 - MS-ADSLE5U-8 - MS-ADSLE5U-0 - Server - ADS-Lite Server - 13.0

Anwendungs- und Datenserver (ADS) Lite-E – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS-Lite Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011690
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Der ADS-Lite-E Die Plattform bietet eine grundlegende Verwaltung Historischer Daten, einschließlich eines ODBC-kompatiblen Datenbankpakets zur Speicherung von Trenddaten, Ereignismeldungen, Benutzeraktionen und Systemkonfigurationsdaten. Der ADS-Lite-E unterstützt bis zu fünf gleichzeitige Benutzer, die mit der Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals oder der Metasys Bedienoberfläche verbunden sind und bietet eine manuelle Archivierung Historischer Daten und Standard-Berichtsfunktionen. Zur Langzeitaufbewahrung historischer Daten können mehrere ADS bereitgestellt werden.

Der ADS-Lite-E unterstützt die folgenden Microsoft-Betriebssysteme für Installationen:

  • Windows® 11 Pro und Windows® 11 Enterprise-Versionen 22H2, 21H2 (64 Bit) General Availability Channel (GAC)
  • Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editionen Versionen 21H2, 22H2 (64 Bit).
  • Windows® 10 Enterprise LTSC (1809, 21H2) (64 Bit)

Unterstützt wird die folgende SQL Server-Software:

  • SQL Server® 2022 Express (64 Bit)
  • SQL Server® 2019 Express mit CU18 (64 Bit)
  • SQL Server® 2017 Express mit CU31 (64 Bit)

Unterstützt werden virtuelle Umgebungen, einschließlich VMware® und Microsoft Hyper-V™. Weitere Informationen finden Sie hier: Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .