ADS-Lite-E gleichzeitige Benutzer - Metasys - LIT-12011690 - MS-ADSLE5U-6 - MS-ADSLE5U-8 - MS-ADSLE5U-0 - Server - ADS-Lite Server - 13.0

Anwendungs- und Datenserver (ADS) Lite-E – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS-Lite Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011690
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Die folgende Tabelle enthält Beispiele für die unterstützte Gesamtanzahl von Benutzern, die gleichzeitig im Liegenschaftsportal und in der Metasys Bedienoberfläche angemeldet sein können.

Anmerkung: In nachstehender Tabelle ist aufgeführt, wie viele gleichzeitige Benutzer jeweils unterstützt werden. Werden die unterstützten Grenzwerte überschritten, kann es zu Einschränkungen der System- oder Serverleistung kommen.
Tabelle 1. Beispiele für gleichzeitige Benutzer von ADS/ADX/ADS-Lite
ADS/ADX-Typ Gleichzeitige Benutzer von ADS/ADX
Das Liegenschaftsportal Metasys Bedienoberfläche MUI

ADS/ADS-Lite mit 5 Benutzern

0 5
2 3
5 0