Technische Daten | Beschreibung |
---|---|
Betriebsspannung |
24 V AC (nominal, mindestens 20 V AC/maximal 30 V AC), 50/60 Hz, Netzteil der Klasse 2 (Nordamerika), SELV-Netzteil (Europa) |
Leistungsaufnahme |
M4 -CGM-Modelle: maximal 14 VA M4 -CGE-Modelle: Maximal 15 VAAnmerkung: USB wird derzeit nicht unterstützt.
|
Spannungsversorgung |
Die +15 V DC-Spannungsversorgungsklemmen liefern einen Gesamtstrom von 100 mA. M4 -CGM09090 M4 -CGE09090: Zwei +15-V-DC-Spannungsversorgungsklemmen an den Universaleingängen; für Geräte mit aktivem (3-poligem) Eingang M4 -CGM04060 M4 -CGE04060: Eine +15-V-DC-Spannungsversorgungsklemme an den Universaleingängen; für Geräte mit aktivem (3-poligem) Eingang |
Umgebungsbedingungen |
Betriebsbedingungen: 0-bis-50°C, 10-bis-90% relative Feuchte, nicht kondensierend Lagerbedingungen: -40-bis-80°C, 5-bis-95% relative Feuchte, nicht kondensierend |
Unterstützte Automationsstationen |
M4 -CGM-Modelle: Alle Automationsstationsmodelle M4 -CGE-Modelle: Alle Automationsstationsmodelle mit Version 9.0 oder höher. |
Kommunikationsprotokoll |
M4 -CGM-Modelle: BACnet MS/TP, N2Open, ZFR Wireless (auf FC-Bus und für Sensoren) wird mit zusätzlicher Hardware unterstützt. M4 -CGE-Modelle: BACnet/IP oder BACnet/SC |
Geräteadressierung für BACnet MS/TP |
Über drei Drehschalter eingestellte Dezimaladresse: gültige Regleradressen 4–127 |
Geräteadressierung für N2Open | Über drei Drehschalter eingestellte Dezimaladresse: gültige Regleradressen 1253 |
Reglernummer für Ethernet-Regler | Drei Drehschalter zur Zuweisung einer eindeutigen Nummer für jeden Regler zur technischen Identifizierung des Reglers und zur Zuordnung in den Gebäudeplänen; gültige Reglernummern 0–999 |
Kommunikationsbus |
Modelle M4
-CGM
BACnet MS/TP (Standard); N2Open 3-Draht-FC-Bus zwischen Automationsstation und Anlagenreglern Modelle M4 -CGEBACnet IP (Standard); BACnet/SC Zwei Ethernet-Schnittstellen; 10/100 Mbit/s; 8-poliger RJ-45-Steckverbinder Alle Modelle M4 -CG4-Draht-SA-Bus zwischen Anlagenregler, Netzwerksensoren und anderen SA-Bus-Geräten, einschließlich 15-V-DC-Spannungsversorgungsleitung vom Anlagenregler zu den Bus-Geräten. |
Prozessor |
Renesas® 32-Bit-Mikrocontroller RX64M |
Speicher |
16 MB Flash-Speicher und 8 MB SDRAM |
Reservespannungsversorgung Echtzeituhr |
Ein Superkondensator übernimmt mindestens 72 Stunden lang die Spannungsversorgung der Onboard-Echtzeituhr, wenn die Versorgungsspannung des Reglers getrennt wird. |
Ein- und Ausgänge |
M4 -CGM09090 M4 -CGE09090 7 Universaleingänge: Definiert als 0–10 V DC, 4–20 mA, 0–600 kOhm oder als binärer potentialfreier Kontakt 2 Binäreingänge: Definiert als potentialfreier Kontakt oder Impulszähler/Zählerbetrieb 4 konfigurierbare Ausgänge: Definiert als Triac-BO mit 0–10 V DC oder 24 V AC 2 Analogausgänge: Definiert als 0–10 V DC oder 4-20 mA 3 Binärausgänge: Definiert als 24 V AC-Triac (nur externe Spannungsversorgung) M4 -CGM04060 M4 -CGE04060 3 Universaleingänge: Definiert als 0–10 V DC, 4–20 mA, 0–600 kOhm oder als binärer potentialfreier Kontakt 1 Binäreingänge: Definiert als potentialfreier Kontakt oder Impulszähler/Zählerbetrieb 4 konfigurierbare Ausgänge: Definiert als Triac-BO mit 0–10 V DC oder 24 V AC 2 Binärausgänge: Definiert als 24 V AC-Triac (nur externe Spannungsversorgung) |
Auflösung der Universaleingänge (UI) /Genauigkeit der Analogausgänge (AO ) |
Eingang: 24-Bit-Analog-zu-Digital-Wandler Ausgang: +/- 200 mV bei Anwendungen mit 0–10 V DC |
Anschlüsse |
Eingang/Ausgang: Steckbare Schraubklemmleisten FC-Bus, SA-Bus und Versorgungsspannung: 4-polige und 2-polige steckbare Schraubklemmleisten FC- und SA-Bus-Modularschnittstellen: 6- polige RJ-12-Modularbuchsen Anmerkung: Die FC-Bus-Klemme und FC-Bus-Schnittstelle sind nur bei den Modellen der Serie CGM verfügbar.
|
Montage |
Horizontale Montage auf einer 35-mm-Hutschiene (empfohlen) oder Schraubmontage auf einer ebenen Fläche mithilfe von drei am Regler integrierten Befestigungsclips |
Gehäuse |
Gehäusematerial: ABS und Polycarbonat, UL94 5 VB; selbstverlöschend Schutzart: IP20 (DIN EN 60529) |
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe ) |
M4 -CGM09090 M4 -CGE09090: 150 x 190 x 44,5 mm, einschließlich Klemmen und Montageclips.
M4
-CGM04060 M4
-CGE04060: 150 x 152 x 44,5 mm, einschließlich Klemmen und Montageclips
Anmerkung: Zur einfachen Entfernung des Gehäuses, für eine ausreichende Lüftung und für die Verdrahtung werden zusätzlich 50 mm über, unter und an der Vorderseite des Reglers benötigt.
|
Gewicht |
M4 -CGM04060,M4 -CGE04060: 0, 29 kg M4 -CGM09090 M4 -CGE09090: 0, 4 kg M4 -CGM09090-0H M4 -CGE09090-0H: 0, 47 kg |
Konformität |
USA: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX, UL916, Energiemanagementgeräte FCC-konform nach CFR47, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A |
Kanada: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 Nr. 205, Signalgeräte IC-konform (Industry Canada), ICES-003 |
|
|
Europa: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der EMV-Richtlinie und RoHS-Richtlinie erfüllt. |
|
Australien/Neuseeland: RCM-Kennzeichen, Einhaltung der Emissionsgrenzen von Australien/Neuseeland |
BACnet International: BACnet-Testing Laboratorien™ (BTL) Protokoll Revision 18 gelisteter und zertifizierter BACnet Advanced Application Controller (B-AAC), basierend auf ANSI/ASHRAE135-2020 |
|
|
Vereinigtes Königreich: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Anforderungen der Bestimmungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Bestimmungen zur Sicherheit elektrischer Geräte und der Bestimmungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt. |
Die Leistungsspezifikationen sind nominal und entsprechen dem anerkannten Industriestandard. Für Anwendungen bei Bedingungen über diese Spezifikationen hinaus wenden Sie sich an Ihren Vertreter von Johnson Controls. Johnson Controls ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die falsche Anwendung oder den Missbrauch seiner Produkte entstehen.
1 Der VA-Nennwert nicht enthält eine beliebige Spannungsversorgung der an konfigurierbaren Ausgängen (CO) oder Binärausgängen (BO) angeschlossenen Peripheriegeräte. Da der Verbrauch pro CO oder BO; bis zu 12 VA beträgt, kann der Gesamtverbrauch bis zu 84 VA (maximal) höher sein.