|
Bestellzeichen |
Beschreibung |
|---|---|
|
M4 -CGM09090-0 |
BACnet MS/TP-Anlagenregler CGM (General Purpose Application Controller) mit 18 Ein-/Ausgängen Bietet: Kommunikation über BACnet MS/TP und N2Open; 18 Ein-/Ausgänge (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang |
|
M4 -CGM09090-0H |
BACnet MS/TP-Anlagenregler CGM (General Purpose Application Controller) mit 18 Ein-/Ausgängen mit integriertem Display Bietet: Kommunikation über BACnet MS/TP und N2Open; 18 Ein-/Ausgänge (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang; integriertes 2,4-Zoll-Farbdisplay und Bedienfeld |
|
M4 -CGM04060-0 |
BACnet MS/TP Anlagenregler CGM (General Purpose Application Controller) mit 10 Ein-/Ausgängen Bietet: Kommunikation über BACnet MS/TP und N2Open; 10 Ein-/Ausgänge (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang |
|
M4 -CGE09090-0 |
Ethernet-Anlagenregler CGE (General Purpose Application Controller) mit 18 Ein-/Ausgängen Bietet: Kommunikation über BACnet/SC und BACnet/IP; 18 Ein-/Ausgänge (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang |
|
M4 -CGE09090-0H |
Ethernet-Anlagenregler CGE (General Purpose Application Controller) mit 18 Ein-/Ausgängen mit integriertem Display Bietet: BACnet/SC und BACnet/IP Kommunikation, 18 Ein-/Ausgänge (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang; integriertes 2,4-Zoll-Farbdisplay und Bedienfeld |
|
M4 -CGE04060-0 |
Anlagenregler CGE (General Purpose Application Controller) mit 10 Ein-/Ausgängen Bietet: Kommunikation über BACnet/SC und BACnet/IP; 10 Ein-/Ausgänge (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang |
|
Bestellzeichen |
Beschreibung |
|---|---|
|
Erweiterungsmodule der Serie XPM |
Eine vollständige Liste der verfügbaren Erweiterungsmodule finden Sie in M4-XPM Expansion Modules Catalog Page (LIT-1901145) . |
|
Erweiterungsmodule der Serie IOM |
Eine vollständige Liste der verfügbaren Erweiterungsmodule finden Sie im Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) . |
|
TL-CCT-0 |
Lizenz zur Aktivierung der CCT-Software (Regler-Konfigurationsprogramm) für einen Benutzer |
|
MS -FCP-0 |
Lizenz zur Aktivierung der Metasys Firmware-Paketdateien der Anlagenregler; erforderlich für CCT |
|
TL-CWCVT-0 |
Kommunikations-Wandler, der eine temporäre Wireless-Verbindung zwischen einer Host-Geräte- und Anlagenreglern bietet, die das BACnet MS/TP-Protokoll unterstützen. |
|
M4 -DLK0350-0 |
Lokales Regler-Display, Farbdisplay, 3,5 Zoll (89 mm), mit Bedienfeld |
|
NS-ATV7003-0 |
Handbediengerät für den Volumenstromabgleich |
|
Netzwerksensoren der Serie NS |
Beschreibungen zu bestimmten Sensormodellen finden Sie im NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574). |
|
AS-CBLTSTAT-0 |
Kabeladapter zum Anschluss an 8-polige Sensoren der Serie TE-6700 |
|
NS-WALLPLATE-0 |
Wandplatte für Netzwerksensoren |
|
Funk-Raumsensoren der Serie WRZ |
Beschreibungen zu bestimmten Sensormodelle finden Sie im WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653). |
|
WRZ-7860-0 |
Eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie im WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640). |
|
WRZ-SST-120 |
Siehe WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55) für die Benutzeranleitung. |
|
ZFR-HPSST-0 |
Bestandsaufnahmetool für Wireless-Systeme. Zur Verwendung mit dem WRG1830/ZFR183x-System mit höherer Leistung und WRZ-Sensoren mit geringerer Leistung (10 mW). Weitere Informationen zur Verwendung finden Sie in Hi Power Survey Tool Installation Document (Nr. 24-11461-00012) . |
|
Wireless Feldbussystem der Serie WRG1830/ZFR183x Pro |
Weitere Informationen zu Produkten, die zur Installation des Wireless-Feldbus benötigt werden, sowie eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie hier: WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153). |
|
ZFR-USBHA-0 |
Der USB-Dongle mit ZFR-Treiber stellt zur drahtlosen Inbetriebnahme der Funk-Regler der Serie CGM und CVM eine drahtlose Verbindung her. Zusätzlich kann über CCT das ZFR Checkout Tool (ZCT) eingesetzt werden. Anmerkung: Der ZFR-USBHA-0 ist nicht mit der Serie WRG1830/ZFR183x Pro kompatibel.
Anmerkung: Der ZFR-USBHA-0 ersetzt den USB-Dongle IA OEM DAUBI_2400 ZFR. Weitere Informationen zum ZFR-Dongle ZFR-USBHA-0 finden Sie in ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 oder im WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).
|
|
Y64T15-0 |
Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 92 VA, Fußmontage, 72,2 cm Primärleitungen und 76,2 cm Sekundärleitungen, Klasse 2 |
|
Y65A13-0 |
Transformator, 120 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage (Y65AS), 20,32 cm Primärleitungen und 76,2 cm Sekundärleitungen, Klasse 2 |
|
Y65T31-0 |
Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage (Y65AR+), 20,32 cm Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2 |
|
Y65T42-0 |
Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Hubmontage (Y65SP+), 20,32 cm Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2 |
|
MS-FIT100-0 |
Das FIT (Field Inspection Tool) ist ein tragbares Handgerät mit Bedienoberfläche zum Testen und zur Fehlerbehebung des BACnet MS/TP-Kommunikationsbusses (RS-485), der Automationsstationen und Anlagenregler mit Datenpunktschnittstellen verbindet. Das FIT kann zur Überprüfung der Verdrahtung des BACnet MS/TP-RS-485-Busses sowie zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Kommunikation der Automationsstationen und Anlagenregler mit dem Bus eingesetzt werden. Das FIT kann sowohl auf dem FC-Bus als auch auf dem SA-Bus eingesetzt werden. |
|
TL-BRTRP-0 |
Tragbarer Router BACnet IP zu BACnet MS/TP |
|
ACC-TBKPWFCSA-0 |
Ersatz-Klemmleistensatz für Netzspannung, FC-Bus und SA-Bus für Serie SNC, CG, CV, CCMund XPM-Produkte. Der Satz umfasst 5 Stück jedes Klemmleistentyps. 15 Klemmleisten insgesamt. |
|
ACC-TBKINOUT-0 |
Ersatz-Klemmleistensatz für Eingangs- und Ausgangs-Klemmleisten für Serie SNC, CG, CV, CCMund XPM-Produkte. Der Satz umfasst jeweils fünf 2-, 3- und 4-polige Ein- und Ausgangsklemmleisten. 30 Klemmleisten insgesamt. |