Bestellinformationen für Serie CG und Zubehör - Metasys - LIT-1901086 - M4‑CGE04060‑0 - M4‑CGE09090‑0 - M4‑CGE09090‑0H - M4‑CGM04060‑0 - M4‑CGM09090‑0 - M4‑CGM09090‑0H - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie M4-CG (General Purpose Application Controller) – Katalogseite

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901086
Version
13.0
Revision date
2024-05-21
Product status
Active
Tabelle 1. Bestellinformationen für Serie CG

Bestellzeichen

Beschreibung

M4 -CGM09090-0

BACnet MS/TP-Anlagenregler CGM (General Purpose Application Controller) mit 18 Ein-/Ausgängen

Bietet: Kommunikation über BACnet MS/TP und N2Open; 18 Ein-/Ausgänge (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang

M4 -CGM09090-0H

BACnet MS/TP-Anlagenregler CGM (General Purpose Application Controller) mit 18 Ein-/Ausgängen mit integriertem Display

Bietet: Kommunikation über BACnet MS/TP und N2Open; 18 Ein-/Ausgänge (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang; integriertes 2,4-Zoll-Farbdisplay und Bedienfeld

M4 -CGM04060-0

BACnet MS/TP Anlagenregler CGM (General Purpose Application Controller) mit 10 Ein-/Ausgängen

Bietet: Kommunikation über BACnet MS/TP und N2Open; 10 Ein-/Ausgänge (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang

M4 -CGE09090-0

Ethernet-Anlagenregler CGE (General Purpose Application Controller) mit 18 Ein-/Ausgängen

Bietet: Kommunikation über BACnet/SC und BACnet/IP; 18 Ein-/Ausgänge (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang

M4 -CGE09090-0H

Ethernet-Anlagenregler CGE (General Purpose Application Controller) mit 18 Ein-/Ausgängen mit integriertem Display

Bietet: BACnet/SC und BACnet/IP Kommunikation, 18 Ein-/Ausgänge (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang; integriertes 2,4-Zoll-Farbdisplay und Bedienfeld

M4 -CGE04060-0

Anlagenregler CGE (General Purpose Application Controller) mit 10 Ein-/Ausgängen

Bietet: Kommunikation über BACnet/SC und BACnet/IP; 10 Ein-/Ausgänge (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang

Anmerkung: CGM und CGE-Modelle, die den Anforderungen der Buy American Act entsprechen, sind verfügbar. Um ein Modell zu bestellen, das den Anforderungen des Buy American Act entspricht, fügen Sie ein G am Ende des Bestellzeichens hinzu. Zum Beispiel M4 -CGM09090-0G.
Tabelle 2. Zubehör für die Serie CG (separat bestellen)

Bestellzeichen

Beschreibung

Erweiterungsmodule der Serie XPM

Eine vollständige Liste der verfügbaren Erweiterungsmodule finden Sie in M4-XPM Expansion Modules Catalog Page (LIT-1901145) .

Erweiterungsmodule der Serie IOM

Eine vollständige Liste der verfügbaren Erweiterungsmodule finden Sie im Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) .

TL-CCT-0

Lizenz zur Aktivierung der CCT-Software (Regler-Konfigurationsprogramm) für einen Benutzer

MS -FCP-0

Lizenz zur Aktivierung der Metasys Firmware-Paketdateien der Anlagenregler; erforderlich für CCT

TL-CWCVT-0

Kommunikations-Wandler, der eine temporäre Wireless-Verbindung zwischen einer Host-Geräte- und Anlagenreglern bietet, die das BACnet MS/TP-Protokoll unterstützen.

M4 -DLK0350-0

Lokales Regler-Display, Farbdisplay, 3,5 Zoll (89 mm), mit Bedienfeld

NS-ATV7003-0

Handbediengerät für den Volumenstromabgleich

Netzwerksensoren der Serie NS

Beschreibungen zu bestimmten Sensormodellen finden Sie im NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574).

AS-CBLTSTAT-0

Kabeladapter zum Anschluss an 8-polige Sensoren der Serie TE-6700

NS-WALLPLATE-0

Wandplatte für Netzwerksensoren

Funk-Raumsensoren der Serie WRZ

Beschreibungen zu bestimmten Sensormodelle finden Sie im WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653).

WRZ-7860-0

Eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie im WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640).

WRZ-SST-120

Siehe WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55) für die Benutzeranleitung.

ZFR-HPSST-0

Bestandsaufnahmetool für Wireless-Systeme. Zur Verwendung mit dem WRG1830/ZFR183x-System mit höherer Leistung und WRZ-Sensoren mit geringerer Leistung (10 mW). Weitere Informationen zur Verwendung finden Sie in Hi Power Survey Tool Installation Document (Nr. 24-11461-00012) .

Wireless Feldbussystem der Serie WRG1830/ZFR183x Pro

Weitere Informationen zu Produkten, die zur Installation des Wireless-Feldbus benötigt werden, sowie eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie hier: WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

Der USB-Dongle mit ZFR-Treiber stellt zur drahtlosen Inbetriebnahme der Funk-Regler der Serie CGM und CVM eine drahtlose Verbindung her. Zusätzlich kann über CCT das ZFR Checkout Tool (ZCT) eingesetzt werden.

Anmerkung: Der ZFR-USBHA-0 ist nicht mit der Serie WRG1830/ZFR183x Pro kompatibel.
Anmerkung: Der ZFR-USBHA-0 ersetzt den USB-Dongle IA OEM DAUBI_2400 ZFR. Weitere Informationen zum ZFR-Dongle ZFR-USBHA-0 finden Sie in ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 oder im WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).

Y64T15-0

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 92 VA, Fußmontage, 72,2 cm Primärleitungen und 76,2 cm Sekundärleitungen, Klasse 2

Y65A13-0

Transformator, 120 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage (Y65AS), 20,32 cm Primärleitungen und 76,2 cm Sekundärleitungen, Klasse 2

Y65T31-0

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage (Y65AR+), 20,32 cm Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2

Y65T42-0

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Hubmontage (Y65SP+), 20,32 cm Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2

MS-FIT100-0

Das FIT (Field Inspection Tool) ist ein tragbares Handgerät mit Bedienoberfläche zum Testen und zur Fehlerbehebung des BACnet MS/TP-Kommunikationsbusses (RS-485), der Automationsstationen und Anlagenregler mit Datenpunktschnittstellen verbindet.

Das FIT kann zur Überprüfung der Verdrahtung des BACnet MS/TP-RS-485-Busses sowie zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Kommunikation der Automationsstationen und Anlagenregler mit dem Bus eingesetzt werden. Das FIT kann sowohl auf dem FC-Bus als auch auf dem SA-Bus eingesetzt werden.

TL-BRTRP-0

Tragbarer Router BACnet IP zu BACnet MS/TP

ACC-TBKPWFCSA-0

Ersatz-Klemmleistensatz für Netzspannung, FC-Bus und SA-Bus für Serie SNC, CG, CV, CCMund XPM-Produkte. Der Satz umfasst 5 Stück jedes Klemmleistentyps. 15 Klemmleisten insgesamt.

ACC-TBKINOUT-0

Ersatz-Klemmleistensatz für Eingangs- und Ausgangs-Klemmleisten für Serie SNC, CG, CV, CCMund XPM-Produkte. Der Satz umfasst jeweils fünf 2-, 3- und 4-polige Ein- und Ausgangsklemmleisten. 30 Klemmleisten insgesamt.