Informationen zu Modellen der Serie CG - Metasys - LIT-1901086 - M4‑CGM09090‑0H - M4‑CGM09090‑0 - M4‑CGE09090‑0H - M4‑CGE09090‑0 - M4‑CGM04060‑0 - M4‑CGE04060‑0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie M4-CG (General Purpose Application Controller) – Katalogseite

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901086
Version
13.0
Revision date
2024-05-21
Product status
Active
Tabelle 1. Informationen zur Serie CG (einschließlich Anzahl Ein-/Ausgänge)
Informationen zur Serie CG Beschreibung
Kommunikationsprotokoll

CGM09090-0/0H und CGM04060-0: BACnet MS/TP, N2Open oder Zigbee Wireless (mit Add-on-Modulen)

CGE09090-0/0H und CGE04060-0: BACnet/SC oder BACnet IP

Unterstützte Automationsstationen

CGM09090-0/0H und CGM04060-0: Alle Automationsstationsmodelle

CGE09090-0/0H und CGE04060-0: Alle Automationsstationsmodelle mit Version 9.0 oder höher.

Siehe Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138 ) und M4-SNE/M4-SNC Product Bulletin (LIT-12013296 ) für Details.

Modularbuchsen

CGM09090-0/0H und CGM04060-0: FC- und SA-Bus-Modularschnittstellen: 6-polige RJ-12-Modularbuchsen

CGE09090-0/0H und CGE04060-0: 6- polige RJ-12-Sensorschnittstelle

Ein-/Ausgänge

Akzeptierte Signale

M4-CGM09090-00/0

M4-CGE09090-00/0

M4-CGM04060-0

M4-CGE04060-0

Universaleingang (UI)

15 V DC Spannungsversorgung (liefert einen Gesamtstrom von 100 mA)

Analogeingang (Spannungsbetrieb) (0–10 V DC)

Analogeingang (Strombetrieb) (4–20 mA)

Analogeingang, Widerstandsbetrieb, 0–600 kOhm, RTD (Ni1000 [Johnson Controls Sensor], PT1000, A998 SI), NTC (10k Typ L, NTC 2,252k Typ 2)

Binäreingang – Potentialfreier Kontakt

Universaleingang, Bezugspotential

7 3
Binäreingang (BI)

Binäreingang – Potentialfreier Kontakt

Binäreingang, Impulszähler/Zählerbetrieb

Binäreingang, Bezugspotential

2 1
Binärausgang (BO)

Binärausgang – 24 V AC Triac (externe Spannungsversorgung)

Binärausgang, Bezugspotential

3 2

Konfigurierbarer Ausgang (CO)

Analogausgang –Spannungsbetrieb (0–10 V DC)

Binärausgang, 24 V AC Triac

Analogausgang, Bezugspotential

Binärausgang, Bezugspotential

4 4
Analogausgang (AO)

Analogausgang –Spannungsbetrieb (0–10 V DC)

Analogausgang Strombetrieb (4–20 mA)

Analogausgang, Bezugspotential

2 0
SA-Bus

Unterstützt bis zu 10 Verdrahtete SA-Bus-Geräte, einschließlich des XPM und IOM E/A-Erweiterungsmodule der Serie.

Unterstützt bis zu 4 Netzwerksensoren der Serie NS.

WRZ-Sensoren

Unterstützung von bis zu 9 WRZ-Sensoren in einer Konfiguration mit einem Wireless-Router der Serie ZFR oder ZFR Pro.

Unterstützung von bis zu 5 WRZ-Sensoren einer 1:1-Wireless-Konfiguration mit dem WRZ-78xx.
Anmerkung: Die Modelle, die in H bietet ein integriertes Display.