Zubehör - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie M4-CG (General Purpose Application Controller) – Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Die folgende Tabelle enthält die Bestellzeichen für das Zubehör für Regler der Serie CG.

Tabelle 1. Zubehör für Regler der Serie CG (separat zu bestellen)

Bestellzeichen

Beschreibung

Erweiterungsmodule der Serie XPM

Eine vollständige Liste der verfügbaren Erweiterungsmodule der Serie XPM finden Sie im Metasys CG, CV Equipment Controllers and XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105) .

Erweiterungsmodule der Serie IOM

Siehe Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042 ) für eine vollständige Liste der verfügbaren Erweiterungsmodule der Serie IOM

TL-CCT-0

Lizenz zur Aktivierung der CCT-Software (Regler-Konfigurationsprogramm) für einen Benutzer

MS-FCP-0

Lizenz zur Aktivierung der Metasys Firmware-Paketdateien der Anlagenregler; erforderlich für CCT

TL-CWCVT-0

Kommunikations-Wandler, der eine temporäre Wireless-Verbindung zwischen einer Host-Geräte- und Anlagenreglern bietet, die das BACnet MS/TP-Protokoll unterstützen.

M4-DLK0350-0

Lokales Regler-Display, Farbdisplay, 3,5 Zoll (89 mm), mit Bedienfeld

Netzwerksensoren der Serie NS

Beschreibungen zu bestimmten Sensormodellen finden Sie im NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574).

AS-CBLTSTAT-0

Kabeladapter zum Anschluss an 8-polige Sensoren der Serie TE-6700

NS-WALLPLATE-0 Wandplatte für Netzwerksensoren

Funk-Raumsensoren der Serie WRZ

Beschreibungen zu bestimmten Sensormodelle finden Sie im WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653).

WRZ-7860-0

Receiver für das Wireless-Feldbussystem mit Wireless-Raumsensoren – kann mit Raumsensoren der Serie WRZ eingesetzt werden

Eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie im WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640).

WRZ-SST-120

Bestandsaufnahmetool für Wireless-Systeme. Zur Verwendung mit WRZ- und WRZ-7860-Systemen geringerer Leistung mit 10 mW.

Siehe WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55) für die Benutzeranleitung.

ZFR-HPSST-0

Bestandsaufnahmetool für Wireless-Systeme. Zur Verwendung mit dem WRG1830/ZFR183x-System mit höherer Leistung und WRZ-Sensoren mit geringerer Leistung (10 mW). Die Benutzeranleitung finden Sie in ZFR-HPSST-0 Wireless Sensing System Tool Installation Guide (Nr. 24-11461-00012).

Wireless Feldbussystem WRG1830/ZFR183x Pro

Weitere Informationen über Produkte, die für Wireless-Feldbus-Installationen benötigt werden, sowie eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie hier: WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0
Der USB-Dongle mit ZFR-Treiber stellt zur drahtlosen Inbetriebnahme der Funk-Regler der Serie CGM und CVM eine drahtlose Verbindung her. Zusätzlich kann über CCT das ZFR Checkout Tool (ZCT) eingesetzt werden.
Anmerkung: Der ZFR-USBHA-0 ist nicht mit der Serie WRG1830/ZFR183x Pro kompatibel.
Anmerkung: Der ZFR-USBHA-0 ersetzt den USB-Dongle IA OEM DAUBI_2400 ZFR. Weitere Informationen zum ZFR-Dongle ZFR-USBHA-0 finden Sie in der ZCT Checkout Tool Help (LIT-12012292) oder im WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).

Y64T15-0

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 92 VA, Fußmontage, 72,2 cm Primärleitungen und 76,2 cm Sekundärleitungen, Klasse 2

Y65A13-0

Transformator, 120 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage (Y65AS), 20,32 cm Primärleitungen und 76,2 cm Sekundärleitungen, Klasse 2

Y65T31-0

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage (Y65AR+), 20,32 cm Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2

Y65T42-0

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Hubmontage (Y65SP+), 20,32 cm Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2

ACC-TBKINOUT-0 Ersatz-Klemmleistensatz für Eingangs- und Ausgangs-Klemmleisten für Produkte der Serien SNC, CGM, CGE, CCM, CVM, CVE und XPM. Der Satz umfasst jeweils fünf 2-, 3- und 4-polige Ein- und Ausgangsklemmleisten.
ACC-TBKPWFCSA-0 Ersatz-Klemmleistensatz für Netzspannung, FC-Bus und SA-Bus für Produkte der Serien SNC, CGM, CGE, CCM, CVM, CVE und XPM. Der Satz enthält 5 Stück jedes Klemmleistentyps.
MS-FIT100-0

Das FIT (Field Inspection Tool) ist ein tragbares Handgerät mit Bedienoberfläche zum Testen und zur Fehlerbehebung des BACnet MS/TP-Kommunikationsbusses (RS-485), der Automationsstationen und Anlagenregler mit Datenpunktschnittstellen verbindet.

Das FIT kann zur Überprüfung der Verdrahtung des BACnet MS/TP-RS-485-Busses sowie zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Kommunikation der Automationsstationen und Anlagenregler mit dem Bus eingesetzt werden. Das FIT kann sowohl auf dem FC-Bus als auch auf dem SA-Bus eingesetzt werden.

TL-BRTRP-0

Tragbarer Router BACnet IP zu BACnet MS/TP