Schaltpläne - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie M4-CG (General Purpose Application Controller) – Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Detaillierte Informationen zur Beschaltung der Ein- und Ausgänge mit den Reglern finden Sie in einer Reihe von Schaltplänen von Johnson Controls. Die entsprechenden Schaltpläne sind den Abbildungen in diesem Abschnitt zu entnehmen.
Anmerkung: Die Modelle CGM04060 und CGM04060 haben keine Analogausgänge. Verweise auf den Analogausgang gelten nur für die Modelle CGM09090 und CGE09090.
Tabelle 1. Anschlussdetails

Typ des Feldgeräts

Typ des Ein-/Ausgangs

Schaltpläne

Temperatursensor

UI

Spannungseingang - externe Spannungsversorgung

UI

Spannungseingang - interne Spannungsversorgung

UI

Spannungseingang (selbstversorgend)

UI

Stromeingang - externe Stromversorgung (isoliert)

UI

Stromeingang - interne Stromversorgung (2-adrig)

UI

Stromeingang - interne Stromversorgung (3-adrig)

UI

Stromeingang - externe Stromversorgung (Regelkreis)

UI

Rückmeldung von EPP-1000

UI

Potentialfreier Kontakt (Binäreingang)

UI oder BI

0-10 V DC Ausgang für Antrieb (externe Spannungsversorgung)

CO oder AO

0-10 V DC Ausgang für Antrieb (interne Spannungsversorgung)

CO oder AO

24 V AC-Triac-Ausgang (niedriger Pegel, externe Spannungsversorgung)

CO oder BO

Analogausgang (Strom)

AO

4-20-mA-Ausgang für Antrieb

AO

4-20-mA-Ausgang für Antrieb

AO

3-Punkt-Ansteuerung für den Antrieb (niedriger Pegel, externe Spannungsversorgung)

BO

24 V AC-Binärausgang (niedriger Pegel, externe Spannungsversorgung)

BO

24 V AC-Binärausgang (hoher Pegel, externe Spannungsversorgung)

BO

3-Punkt-Ansteuerung für den Antrieb (hoher Pegel, externe Spannungsversorgung)

BO

Netzwerkstat mit Telefonbuchse (feste Adresse = 199)

SA-Bus

Anmerkung: Die untere Buchse (J2) an den Sensoren der Serien TE-700 und TE-6x00 kann nicht als Bus oder SAB-Verbindung verwendet werden.
Netzwerkstat mit adressierbaren Anschlüssen

SA-Bus

Anmerkung: Der obige Schaltplan gilt für die Thermostate der Serie NS7000. Informationen zur Adressierung von Netzwerksensoren der Serie NS8000 finden Sie im NS8000 Series Network Sensors Installation Guide (Teilenr. 24-11256-00007).
Netzwerkstat mit Klemmen (feste Adresse = 199)

SA-Bus