Klemmleiste / Anschluss | Bezeichnung der Klemmen | Funktion, Nennwerte/Anforderungen | Empfohlener Kabeltyp |
---|---|---|---|
Ethernet (Schnittstellen) (CGE-Modelle) | ETH-1 und ETH-2 | Für den Anschluss an ein BACnet/SC- oder BACnet/IP-Netzwerk | Ethernet-Schnittstellen; 10/100 Mbit/s; 8-poliger RJ-45-Steckverbinder |
FC BUS (CGM-Modelle) |
+ - |
FC-Bus-Kommunikation |
Es wird ein gelitztes, 3-adriges verdrilltes und abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) empfohlen. |
COM |
Signalreferenz (Bezugspotenzial) für die Buskommunikation |
||
SHD |
Isolierte Klemme |
||
FC BUS (Schnittstelle) (CGM-Modelle) |
FC-Bus |
6-poliger modularer RJ-12-Steckverbinder
|
3-adriges Kabel mit 24 AWG, CAT 3, < 30,5 m |
SA BUS |
+ - |
SA-Bus-Kommunikation |
Gelitztes, 4-adriges (2 verdrillte Adernpaare) und abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) empfohlen. Anmerkung: Bei den Leitern + und - handelt es sich um ein verdrilltes Adernpaar, und COM und POWER bilden das zweite verdrillte Adernpaar.
|
COM |
SA-Bus-Signalreferenz und 15 V DC-Bezugspotential |
||
Strom |
15 V DC Spannungsversorgung für Geräte am SA-Bus (Die maximale Gesamtstromaufnahme für den SA-Bus beträgt 240 mA.) |
||
SA BUS (Schnittstelle ) |
SA BUS (CGM ) Sensor (CGE ) |
6-poliger modularer RJ-12-Steckverbinder
|
3-adriges Kabel mit 24 AWG, CAT 3, < 30,5 m |
24V~ |
WÄRME |
24 V AC Spannungsversorgung - HOT Liefert 20-30 V AC (nominal 24 V AC) |
0,8 mm bis 1,0 mm (18 AWG) 2-adrig < 30 m (100 ft) |
COM |
24 V AC Spannungsversorgung COM (von allen anderen COM-Anschlüssen isoliert) 14 VA |
Anmerkung: Weitere Informationen zur Bestimmung des Leitungsquerschnitts und der Kabellängen für nicht empfohlene Kabel finden Sie unter Richtlinien zur Verdrahtung der Ein- und Ausgänge.
Anmerkung: Die Empfehlungen für die FC-Bus- und SA-Bus-Verdrahtung in dieser Tabelle gelten für die BACnet MS/TP-Bus-Kommunikation mit einer Baudrate von 38,4 kB. Weitere Informationen finden Sie im MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).