Maximale Kabellänge und Laststrom - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie M4-CG (General Purpose Application Controller) – Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Verwenden Sie die folgende Abbildung, um bei der Verdrahtung der Ein- und Ausgänge die maximale Kabellänge relativ zum Leitungsquerschnitt und zum Laststrom (in mA) zu bestimmen.

Anmerkung: Abbildung 1 gilt nur für Niederspannungsein- und -ausgänge (<30 V).
Abbildung 1. Maximale Kabellänge für Niederspannungsein- und -ausgänge (<30 V) relativ zu Laststrom und Leitungsquerschnitt