Richtlinien zur Verdrahtung der Anschlüsse sowie Funktionen, Nennwerte und Anforderungen - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie M4-CG (General Purpose Application Controller) – Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

In diesem Abschnitt finden Sie weitere Richtlinien zur Verdrahtung von Ein- und Ausgängen, zur maximalen Kabellänge relativ zum Laststrom und zur Verdrahtung von SA-Bus und Spannungsversorgung.

Informationen zum Abnehmen einer Klemmleiste vom Regler finden Sie in Abnehmen einer Klemmleiste.