SA-Bus-Klemmleiste - Metasys - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie M4-CG (General Purpose Application Controller) – Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Die SA-Bus-Klemmleiste ist eine orangefarbene, abnehmbare, 4-polige Klemmleiste, die auf eine Stiftleiste an der Platine passt.

Beim Anschluss eines SA-Bus-Geräts an den Regler verdrahten Sie die SA-Bus-Klemmleiste am Regler und die übrigen SA-Bus-Geräte in einer Daisy-Chain-Konfiguration mithilfe von 4-adrigen verdrillten und abgeschirmten Kabeln wie in Abbildung 1 gezeigt. Weitere Informationen über Funktionen, Nennwerte und Anforderungen der Klemmleiste für den Kommunikationsbus finden Sie in Richtlinien zur Verdrahtung der Anschlüsse sowie Funktionen, Nennwerte und Anforderungen.

Abbildung 1. Verdrahtung der SA-Bus-Klemmleiste
Anmerkung: Die Klemme POWER stellt 15 V DC bereit. Die Klemme POWER kann zum Anschluss (Daisy-Chain-Konfiguration) der 15-V-DC-Spannungsversorgungsleitungen am SA-Bus verwendet werden.
Anmerkung: Verwenden Sie die modulare SA-Bus-Schnittstelle und die SA-Bus-Klemmleiste nicht gleichzeitig. Verwenden Sie immer nur jeweils eine dieser Verbindungen.
Anmerkung: Der CGM-/CGE-Regler ist der EOL für den SA-Bus.