Klemmleiste für die Spannungsversorgung - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie M4-CG (General Purpose Application Controller) – Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Die Klemmleiste für die 24 V AC-Spannungsversorgung ist eine graue, abnehmbare, 2-polige Klemmleiste, die auf eine Stiftleiste an der Platine oben rechts am Regler passt.

Schließen Sie die Drähte der 24 V AC-Spannungsversorgung vom Transformator an die Klemmen HOT und COM des Steckverbinders an, wie in Abbildung 1 gezeigt. Weitere Informationen über die Klemmleiste für die Spannungsversorgung finden Sie in Tabelle 1.

Abbildung 1. Verdrahtung der Klemmleiste für die 24 V AC-Spannungsversorgung
Anmerkung: Bei den Reglern der Serie CG sind die HOT- und COM-Klemmen in umgekehrter Reihenfolge angeordnet wie bei den Reglern der Serie CV.
Tabelle 1. Verdrahtung der Klemmleiste für die Spannungsversorgung
  Beschreibung
1 Klemmleiste für die Spannungsversorgung
2 Stiftleiste für die Spannungsversorgung
3 Drähte vom 24 V AC-Netztransformator der Klasse 2 von Johnson Controls
4 24 V AC (orangefarbener Draht)
5 COM (brauner Draht)
Anmerkung: Die Farben der Spannungsversorgungsdrähte können sich bei Transformatoren von anderen Herstellern unterscheiden. Weitere Informationen zur Verdrahtung finden Sie in den Anweisungen des Transformatorherstellers und den projektspezifischen Zeichnungen.
Wichtig: Schließen Sie die 24 V AC-Spannungsversorgung so an den Anlagenregler und alle anderen Netzwerkgeräte an, dass die Phasenbelegung des Transformators für alle Geräte gleich ist. Wenn alle Geräte im Netzwerk an einer einheitlichen 24-V AC-Spannungsversorgung angeschlossen werden, führt dies zu einer Verringerung von elektrischen Störungen und Problemen aufgrund von Erdungsschleifen. Der Anlagenregler erfordert keine Erdung.
Wichtig: Die Spannungsversorgungsdrähte zwischen dem Regler und dem Transformator müssen weniger als 30 Meter lang sein