Enthaltene Teile - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie M4-CG (General Purpose Application Controller) – Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
  • Ein Regler der Serie CGM/CGE mit abnehmbaren Klemmleisten (Ein-/Ausgangs-, Spannungsversorgungs-, FC- und SA-Bus-Klemmleisten sind abnehmbar)

  • Ein Beipackzettel für die Serie CG (Teile-Nr. A1638162MN)
Anmerkung: Die FC-Klemmleiste ist nur für das Modell CGM erhältlich.