Benötigte Materialien und Spezialwerkzeuge - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie M4-CG (General Purpose Application Controller) – Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
  • Drei Befestigungselemente für die Montagefläche (M4- oder #8-Schrauben)

  • Eine 35-mm-Hutschiene mit 20 cm oder mehr, geeignete Befestigungsteile nur für die Hutschienenmontage

  • Kleiner Flachschraubendreher (3,2 mm oder 3,0 mm) oder Kreuzflügel Nr. 1 Schraubendreher zum Befestigen der Drähte in den Klemmleisten