Gerätemerkmale - Metasys - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie M4-CG (General Purpose Application Controller) – Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Die folgenden Abbildungen zeigen die Gerätemerkmale der Anlagenregler der Serien CGM und CGE; die dazugehörige Tabelle enthält eine Beschreibung der Gerätemerkmale und verweist auf weitere Informationen, sofern erforderlich.

Abbildung 1. Gerätemerkmale CGM
Abbildung 2. Gerätemerkmale CGE
Tabelle 1. Gerätemerkmale von Reglern der Serie CGx
  Gerätemerkmal: Beschreibung und Verweise

1

Klemmleiste für Binärausgänge (BO) : schwarze Klemmen. Weitere Informationen siehe Tabelle 1.

2

Klemmleiste für konfigurierbare Ausgänge (CO) : schwarze Klemmen. Weitere Informationen siehe Tabelle 1.

3

Klemmleiste für Analogausgänge (AO) : schwarze Klemmen. Nur bei Modellen CGM09090 und CGE09090. Weitere Informationen siehe Tabelle 1.

4

Drehschalterblock:

CGM: Dezimaladressierung. Siehe Einstellen der Geräteadresse an CGM-Modellen.

CGE: Reglernummer. Siehe Einstellen der Reglernummer bei CGE-Modellen

5

Klemmleiste: graue Klemmen; 24 V AC, Klasse 2. Siehe Klemmleiste für die Spannungsversorgung.

6

Tastenfeld mit Richtungspfeilen, Zurück- und Menütasten (nur bei Modellen mit Bestellzeichen, die auf -0H enden)

7

Lasche zum Anheben der Abdeckung Siehe Abnehmen der Abdeckung des Reglers.

8

Farbbildschirm (nur bei Modellen mit Bestellzeichen, die auf -0H enden)

9

SA-Bus-Klemmleiste: orangefarbene Klemmen. Siehe SA-Bus-Klemmleiste.

10

FC-Bus-Klemmleiste: blaue Klemmen. Siehe FC-Bus-Klemmleiste (oder N2Open-Protokoll, je nach Bedarf) an CGM-Reglern.

11

EOL-Schalter (End-of-Line, Leitungsabschluss). Siehe Einstellen des EOL-Schalters (End-of-Line, Leitungsabschluss) (nur CGM-Modelle).

12

USB-Typ-A-Schnittstelle 2.0 (Universal Serial Bus)

Anmerkung: USB wird derzeit nicht unterstützt.

13

Klemmleiste für Binäreingänge (BI) : weiße Klemmen. Weitere Informationen siehe Tabelle 1.

14

Klemmleiste für Universaleingänge (UI) : weiße Klemmen. Weitere Informationen siehe Tabelle 1.

15

SA-Bus-Schnittstelle: 6-polige RJ-12-Modularbuchse. Siehe SA-Bus-Schnittstelle.

16

LED-Statusanzeigen. Weitere Informationen siehe LED-Status und -Funktionszustände.

17

FC-Bus-Schnittstelle, 6-polige RJ-12-Modularbuchse. Siehe FC-Bus-Schnittstelle an Reglern der Serie CGM.

18

Ethernet-Schnittstellen: ETH-1 und ETH-2. Siehe BACnet/SC- oder BACnet/IP-Ethernet-Netzwerktopologie für CGE-Regler