Konfigurieren der Wireless-Kommunikation (nur CGM-Modelle) - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie M4-CG (General Purpose Application Controller) – Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Prozedur

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Regler der Serie CGM für die Verwendung mit dem Wireless-Feldbussystem der Serie ZFR Pro zu konfigurieren:

  1. Trennen Sie die 24 V AC-Spannungsversorgung des Reglers.
  2. Verdrahten Sie die Ein-/Ausgangsklemmen mit dem SA-Bus.
    Anmerkung: Schließen Sie bei einem Wireless-Netzwerk keine Drähte an die FC-Bus-Klemmleiste an. (Verbinden Sie die SA-/FC-Klemmleiste bei Erweiterungsmodulen nur mit einem SA-Bus.)
  3. Wichtig: Schließen Sie vor dem Einschalten des CGM-Reglers den Wireless-Feldbus-Router ZFR Pro an die FC-Bus-Schnittstelle (modulare RJ-12-Buchse) an der Vorderseite des Reglers an.
  4. Stellen Sie sicher, dass die Drehschalter des Reglers auf die richtige Geräteadresse eingestellt sind. Nähere Informationen zum Einstellen der Geräteadresse finden Sie in Einstellen der Geräteadresse an CGM-Modellen.
  5. Schließen Sie die 24 V AC-Spannungsversorgung wieder an den Regler an.

    Weitere Informationen zum Wireless-Feldbussystem der Serie ZFR Pro finden Sie im WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553).