Inbetriebnehmen des Reglers - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie M4-CG (General Purpose Application Controller) – Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Inbetriebnahme von Anlagenreglern mit der CCT-Software über das MAP Gateway (Mobile Access Portal ) oder im Passthru-Modus, wenn Sie mit einer Automationsstation verbunden sind . Detaillierte Informationen zur Inbetriebnahme des Reglers mit dem MAP finden Sie in Mobile Access Portal Gateway User Guide (LIT-12011999 ) oder Controller Tool Help (LIT-12011147 ).

Nehmen Sie Anlagenregler mit den folgenden Verbindungsarten in Betrieb:

Verbindungstyp CGM CGE
MAP 4.2+/BACnet-Router X X
Ethernet direkt   X
Automationsstation Durchleitung 1 X X
1 Automationsstationen müssen Version 9.0 oder höher haben