Abnehmen einer Klemmleiste - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie M4-CG (General Purpose Application Controller) – Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Klemmleiste von der Platine abzunehmen:

Anmerkung: Zum Abnehmen der Klemmleiste benötigen Sie einen Flachschraubendreher.

Prozedur

  1. Trennen Sie die Spannungsversorgung des Reglers, um Schäden infolge eines versehentlichen Kurzschlusses zu vermeiden.
  2. Stecken Sie die flache Spitze des Schraubendrehers unter der Klemmleiste in die kleine Lücke zwischen der Unterseite der Klemmleiste und der Platine.
    Abbildung 1. Klemmleiste
  3. Zum Abnehmen der linken Klemmleiste setzen Sie die flache Spitze unter der linken Klemmleiste an und drücken den Griff des Schraubendrehers nach unten. Hebeln Sie also die Klemmleiste mit dem Schraubendreher heraus.
  4. Zum Abnehmen der rechten Klemmleiste setzen Sie die flache Spitze unter der rechten Klemmleiste an und drücken den Griff des Schraubendrehers nach unten.
  5. Wiederholen Sie bei Bedarf Schritt 3 und 4, um die Klemmleiste abzunehmen.