Kommunikationsprotokolle - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie M4-CG (General Purpose Application Controller) – Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Regler der Serie CG können je nach Modell und Konfiguration über mehrere Kommunikationsprotokolle kommunizieren. Regler der Serie CGE kommunizieren über die Kommunikationsprotokolle BACnet® Secure Connect (BACnet/SC) oder BACnet/IP. Regler der Serie CGM kommunizieren über die Kommunikationsprotokolle BACnet MS/TPoder N2Open oder über Wireless-Protokolle, hinzu kommen ZFR183x Pro Wireless-Feldbus-Router.

Anlagenregler im BACnet/SC-, BACnet/IP- oder BACnet MS/TP-Kommunikationsmodus sind mit dem BACnet-Netzwerk konform. Das BACnet-Protokoll ist durch ANSI, ASHRAE und die ISO (International Standards Organization) für die Gebäudeautomation standardisiert.

Im N2Open-Modus können die Regler zur Instandhaltung oder Modernisierung von Liegenschaften mit Johnson Controls® Altreglern eingesetzt werden. Modernization Guide for Legacy N2 Controllers (LIT-12012005) und die reglerspezifische Dokumentation enthalten Informationen zu Installation und Inbetriebnahme sowie Tipps zum effizienten und sicheren Austausch. Informationen zur Zuordnung von N2Open-Objekten in Reglern mit umschaltbarem Kommunikationsprotokoll finden Sie im Kapitel N2 Compatibility Options in Controller Tool Help (LIT-12011147). Informationen zur Konfiguration von Reglern der Serie CGM für die Kommunikation mit dem N2Open-Kommunikationsprotokoll finden Sie unter Konfigurieren der N2Open-Kommunikation (nur CGM-Modelle).

Informationen zur Konfiguration von Reglern der Serie CGM für die Kommunikation per Wireless-Kommunikationsprotokoll finden Sie unter Konfigurieren der Wireless-Kommunikation (nur CGM-Modelle) .