Anwendung - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie M4-CG (General Purpose Application Controller) – Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Die Anlagenregler der Serie CG (General Purpose Application Controller) eignen sich zur Regelung von verschiedensten Anlagen und HLK-Equipment wie Ventilatorkonvektoren, Dachklimageräten, Lüftungsanlagen, HLK-Equipment und Zentralanlagen. Mit den Anlagenreglern der Serie CG können vorprogrammierte und vom Benutzer programmierte Anwendungen ausgeführt werden.

Anlagenregler der Serie CG sind mit einer integrierten Echtzeituhr ausgestattet. Dies ermöglicht die Überwachung und Regelung von Zeitprogrammen, Kalendern und Trends. Zudem ist über längere Zeit ein eigenständiger Reglerbetrieb möglich, wenn keine Verbindung zum Metasys Netzwerk besteht. Bestimmte Modelle verfügen über ein integriertes Farbdisplay mit einer Navigationstastatur, die eine verbesserte lokale Überwachung und Regelung von Feldgeräten ermöglicht.