Zubehör für FAC4911 - Metasys - LIT-1900759 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2612-2 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie FAC (Advanced Application Field Equipment Controller) – Katalogseite

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900759
Version
13.0
Revision date
2024-06-10
Product status
Active
Anmerkung: In der Tabelle mit einem Stern (*) gekennzeichnetes Zubehör eignet sich nicht für den Einsatz in einer nach UL 864 UUKL/UUKLC 10. Auflage gelisteten Entrauchungsanlage.
Tabelle 1. Zubehör für FAC4911

Bestellzeichen

Beschreibung

Erweiterungsmodule der Serie IOM

Siehe Ein-/Ausgangsmodul (IOM) Series Catalog Page (LIT-1900349 ) für eine vollständige Liste der verfügbaren Erweiterungsmodule der Serie IOM.
Erweiterungsmodule der Serie XPM Siehe M4-XPM Expansion Modules Catalog Page (LIT-1901145 ) für eine vollständige Liste der verfügbaren Erweiterungsmodule der Serie XPM.

TL-CCT-0

CCT-Software (Regler-Konfigurationsprogramm)

MS-FCP-0

Metasys Firmware-Paketdateien der Feldregler für CCT

TL-CWCVT-0 *

Kommunikationskonverter, der eine temporäre Wireless-Verbindung zwischen einem Host-Gerät und Anlagenreglern bietet, die das BACnet MS/TP-Protokoll unterstützen.

Netzwerksensoren der Serie NS

Beschreibungen zu bestimmten Sensormodellen finden Sie im NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574).

TP-2420*

Transformator, 120 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 20 VA, Montage mit Dübeln

M4-DLK0350-0*

Lokales Regler-Display, Farbdisplay, 3,5 Zoll (89 mm), mit Bedienfeld. Weitere Informationen finden Sie im DLK0350 Product Bulletin (LIT-12014001).

Funk-Raumsensoren der Serie WRZ*

Beschreibungen zu bestimmten Sensormodelle finden Sie im WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653).

WRZ- 7860-0*

Receiver für das Wireless-Feldbussystem mit Wireless-Raumsensoren – kann mit Raumsensoren der Serie WRZ eingesetzt werden Eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie im WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640).

WRZ-SST-120*

Bestandsaufnahme-Tool für Wireless-Systeme (zur Verwendung mit WRZ- und WRZ-7860-Systemen geringerer Leistung mit 10 mW). Siehe WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55) für die Benutzeranleitung.

ZFR-HPSST-0*

Bestandsaufnahmetool für Wireless-Systeme. Zur Verwendung mit dem WRG1830/ZFR183x-System mit höherer Leistung und WRZ-Sensoren mit geringerer Leistung (10 mW). Anweisungen zur Verwendung finden Sie im Hi Power Survey Tool Installation Document (LIT-24-11461-00012).

Wireless Feldbussystem der Serie WRG1830/ZFR183x Pro*

Dieses System wird für Installationen verwendet, die BACnet/IP unterstützen, kann aber auch neben der Serie ZFR1800 eingesetzt werden, sofern die Installation unter derselben Automationsstation erfolgt.

Das Wireless-System WRG1830/ZFR183x ist nur mit BACnet MS/TP-Reglern kompatibel, nicht mit IP-Reglern. Das WRG-Gateway kommuniziert nur über Ethernet mit der Automationsstation. Sie können Automationsstationen in einem der folgenden drei Modi konfigurieren:
  • Nur IP
  • Nur SC
  • IP und SC
Damit die Automationstation die Kommunikation mit dem WRG unterstützt, muss sie so konfiguriert werden, dass IP aktiviert ist. Nutzen Sie dafür die Modi Nur IP oder IP und SC.

Siehe WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553 ) für eine Liste der verfügbaren Produkte.

Y64T15-0*

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 92 VA, Fußmontage, 30 Zoll Primärleitungen und 30 Zoll Sekundärleitungen, Klasse 2

Y65A13-0*

Transformator, 120 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage (Y65AS), 8 Zoll Primärleitungen und 30 Zoll Sekundärleitungen, Klasse 2

Y65T42-0*

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Hubmontage (Y65SP+), 8 Zoll Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2

Y65T31-0*

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage (Y65AR+), 8 Zoll Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2

AP-TBK4SA-0

BACnet MS/TP-SA-Bus-Ersatzanschlussklemmen, 4-poliger Stecker, braun (Großpackung mit 10 Stück)

AS-XFR050-0*

Netztransformator (Klasse 2, 24 V AC, 50 VA Maximalleistung), ohne Gehäuse.

AP-TBK3PW-0

Ersatz-Einspeiseklemme, 3-poliger Stecker, grau (Großpackung mit 10 Stück)