Informationen zu Modellen der Serie FAC (einschließlich Anzahl Ein-/Ausgänge) - Metasys - LIT-1900759 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2612-2 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie FAC (Advanced Application Field Equipment Controller) – Katalogseite

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document number
LIT-1900759
Version
13.0
Revision date
2024-06-10
Product status
Active
Anmerkung: Das Modell FAC2513 ist nur in bestimmten Regionen erhältlich. Mehr darüber erfahren Sie von Ihrem Ansprechpartner bei Johnson Controls.
Tabelle 1. Informationen zu Modellen der Serie FAC (einschließlich Anzahl Ein-/Ausgänge)
 

FAC2513

FAC2611

FAC2612

FAC3613

FAC4911

Ein-/Ausgänge

Akzeptierte Signale

         

Universaleingang (UI)

Analogeingang, Spannungsbetrieb, 0–10 V DC

Analogeingang, Strombetrieb, 4–20 mA

Analogeingang, Widerstandsbetrieb, 0–2 kOhm, RTD (NI1000 [Johnson Controls], PT1000, A99B SI), NTC 10k Typ L, NTC 2,252k Typ 2)

Binäreingang, potentialfreier Kontakt

4

Strombetrieb nicht unterstützt

6

5

8

10

Binäreingang (BI)

Potentialfreier Kontakt

Impulszähler/Zählerbetrieb (hohe Geschwindigkeit), 100 Hz

6

2

4

6

6

Analogausgang (AO)

Analogausgang, Spannungsbetrieb, 0–10 V DC

Analogausgang, Strombetrieb, 4–20 mA

2

Strombetrieb nicht unterstützt

2

 

6

4

Binärausgang (BO)

24 V AC-Triac

2

Nur externe Spannungsversorgung

3

 

6

4

Konfigurierbarer Ausgang (CO)

Analogausgang, Spannungsbetrieb, 0–10 V DC

Binärausgangsmodus, 24 V AC-Triac

2

4

4

 

4

Relaisausgang (RO)

RO: Einpoliger Wechselkontakt (SPDT)

RO: Einpoliger Wechselkontakt (SPST)

   

2 Netzspannungsrelais mit einpoligem Wechselkontakt (SPDT) und 3 Netzspannungsrelais mit einpoligem Schließer (SPST), 1/4 hp 120 V AC, 1/2 hp 240 V AC

   

Kommunikationsprotokoll

FAC2513, FAC2611, FAC2612, FAC3613

BACnet MS/TP, N2Open oder Zigbee Wireless mit Add-on-Modulen

FAC4911

BACnet/SC oder BACnet/IP

Unterstützte Automationsstationen

FAC2513, FAC2611, FAC2612, FAC3613

Alle Modelltypen. Weitere Informationen finden Sie in Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138) und M4-SNE/M4-SNC Product Bulletin (LIT-12013296) finden Sie weitere Details.

FAC4911

Alle Modelltypen, es gelten jedoch bestimmte Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie hier: Hardware-Beschränkungen von Automationsstationen Tabelle in Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832) finden Sie weitere Details.

Weitere Informationen zu Automationsstationen der Serie SNE und SNC finden Sie hier: Automationsstationen der Serie SNE und Automationsstationen der Serie SNC Abschnitt Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832).

Anmerkung: Nur Automationsstationen mit Firmware-Version 9.0 oder höher unterstützen FAC4911.

Modularbuchsen

Alle Modelle

Die 6-polige Modularschnittstelle für den SA-Bus unterstützt einen kommunizierenden Sensor. Oder Sie können bis zu vier kommunizierende Sensoren an die SA-Bus-Klemmleiste anschließen. Sie können aber nicht gleichzeitig verwendet werden.

FAC2611, FAC2612, FAC3613

6-poliger FC-Bus für die Toolunterstützung