Bestellinformationen für Serie FAC - Metasys - LIT-1900759 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2612-2 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie FAC (Advanced Application Field Equipment Controller) – Katalogseite

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900759
Version
13.0
Revision date
2024-06-10
Product status
Active
Tabelle 1. Bestellinformationen für Serie FAC
Bestellzeichen Beschreibung

MS-FAC2611-0

FAC (Advanced Application Field Equipment Controller) mit 17 Ein-/Ausgängen:6 UI, 2 BI, 4 CO, 3 BO und 2 AO; 24 V AC; SA-Bus; FC-Bus; integrierte Echtzeituhr

MS-FAC2612-1

FEC (Advanced Application Field Equipment Controller) mit 18 Ein-/Ausgängen:5 UI, 4 BI, 4 CO, 2 SPDT und 3 SPST-Netzspannungsrelais 1/4 hp 120 V AC, 1/2 hp 240 V AC; 24 V AC; SA-Bus; FC-Bus; integrierte Echtzeituhr

MS-FAC2612-2

FAC (Advanced Application Field Equipment Controller) mit 18 Ein-/Ausgängen: 5 UI, 4 BI, 4 CO, 2 Netzspannungsrelais mit einpoligem Wechselkontakt (SPDT) und 3 Netzspannungsrelais mit einpoligem Schließer (SPST), 1/4 hp 120 V AC, 1/2 hp 240 V AC; 100–240 V AC; SA-Bus; FC-Bus; integrierte Echtzeituhr

MS-FAC3613-0

FAC (Advanced Application Field Equipment Controller) mit 26 Ein-/Ausgängen: 8 UI, 6 BI, 6 BO und 6 AO; 24 V AC; SA-Bus; FC-Bus; integrierte Echtzeituhr; schnelle Datenpersistenz

MS-FAC4911-0

Advanced Application Field Equipment Controller mit 28 Ein-/Ausgängen:10 UI, 6 BI, 4 BO, 4 AO und 4 CO; 24 V AC; SA-Sensorschnittstelle; integrierte Echtzeituhr; 2 Ethernet-Schnittstellen für BACnet/SC oder BACnet/IP-Kommunikation