Bestellzeichen | Beschreibung |
---|---|
MS-FAC2611-0 |
FAC (Advanced Application Field Equipment Controller) mit 17 Ein-/Ausgängen:6 UI, 2 BI, 4 CO, 3 BO und 2 AO; 24 V AC; SA-Bus; FC-Bus; integrierte Echtzeituhr |
MS-FAC2612-1 |
FEC (Advanced Application Field Equipment Controller) mit 18 Ein-/Ausgängen:5 UI, 4 BI, 4 CO, 2 SPDT und 3 SPST-Netzspannungsrelais 1/4 hp 120 V AC, 1/2 hp 240 V AC; 24 V AC; SA-Bus; FC-Bus; integrierte Echtzeituhr |
MS-FAC2612-2 |
FAC (Advanced Application Field Equipment Controller) mit 18 Ein-/Ausgängen: 5 UI, 4 BI, 4 CO, 2 Netzspannungsrelais mit einpoligem Wechselkontakt (SPDT) und 3 Netzspannungsrelais mit einpoligem Schließer (SPST), 1/4 hp 120 V AC, 1/2 hp 240 V AC; 100–240 V AC; SA-Bus; FC-Bus; integrierte Echtzeituhr |
MS-FAC3613-0 |
FAC (Advanced Application Field Equipment Controller) mit 26 Ein-/Ausgängen: 8 UI, 6 BI, 6 BO und 6 AO; 24 V AC; SA-Bus; FC-Bus; integrierte Echtzeituhr; schnelle Datenpersistenz |
MS-FAC4911-0 |
Advanced Application Field Equipment Controller mit 28 Ein-/Ausgängen:10 UI, 6 BI, 4 BO, 4 AO und 4 CO; 24 V AC; SA-Sensorschnittstelle; integrierte Echtzeituhr; 2 Ethernet-Schnittstellen für BACnet/SC oder BACnet/IP-Kommunikation |