Merkmale - Metasys - LIT-1900759 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - 13.0
Anlagenregler der Serie FAC (Advanced Application Field Equipment Controller) – Katalogseite
- Product
- Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
- Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
- Controls > Field Controls > FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller
- Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
- Document type
- Catalog Page
- Document number
- LIT-1900759
- Version
- 13.0
- Revision date
- 2024-06-10
- Product status
- Active
- BACnet-Protokollstandard
- Bietet Interoperabilität mit anderen Produkten der Gebäudeautomation, die den anerkannten BACnet-Standard verwenden.
- Umschaltbare Kommunikationsprotokolle
- Bietet die flexible Wahl zwischen den BACnet MS/TP- und N2Open-Kommunikationsprotokollen.
- Modell zur Unterstützung von BACnet/SC- und BACnet IP-Kommunikation
- Die Regler der Serie FAC4911 bieten eine schnellere Kommunikation mit dem CCT (Controller Configuration Tool) und eine verbesserte Bandbreite. BACnet/SC ist ein neues Protokoll, das eine sichere Kommunikationsmethode in IP-Netzwerken bietet. Es verwendet in der IT-Branche allgemein anerkannte Standards, wodurch viele Bedenken der IT-Branche ausgeräumt werden.
- Standardisierte Hardware- und Softwareplattform
- Das einheitliche Hardwaredesign der gesamten Produktfamilie ermöglicht standardisierte Verdrahtungstechniken und Installationsabläufe. Auch die Software ist gleich aufgebaut, weshalb bei den Regelanwendungen, der Inbetriebnahme und Fehlerbehebung nur ein einziges Werkzeug erforderlich ist. Dadurch wird der technische Schulungsaufwand minimiert.
- Unterstützung für Wireless ZFR Pro
- Die Unterstützung für Wireless ZFR Pro bietet als drahtlose Alternative zu fest verdrahteten BACnet MS/TP-Netzwerken eine hohe Anwendungsflexibilität und -mobilität bei minimaler Beeinträchtigung der Gebäudenutzer und vereinfacht und beschleunigt zudem die Montage von Ersatzgeräten.
- Automatisch abgestimmte Regelkreise
- PRAC (Proportional Adaptive Control) und PRAC (Pattern Recognition Adaptive Control) ermöglichen eine kontinuierliche Regelkreisoptimierung, was die Inbetriebnahmezeit verkürzt, die erneute jahreszeitenabhängige Inbetriebnahme überflüssig macht und den Verschleiß der Antriebe reduziert.
- Integrierte Echtzeituhr
- Regler verwenden eine integrierte Echtzeituhr zur Überwachung und Regelung von Zeitprogrammen, Kalendern und Trends. Zudem ist über längere Zeit ein eigenständiger Reglerbetrieb möglich, wenn keine Verbindung zum Metasys Netzwerk besteht.
- Universaleingänge und konfigurierbare Ausgänge
- Ermöglichen mehrere Signaloptionen für eine hohe Ein-/Ausgangsflexibilität.
- BACnet Testing Laboratories (BTL) gelistet
- Stellt die Interoperabilität mit anderen BTL-gelisteten Geräten sicher. BTL validiert als unabhängige Agentur Anbieterprodukte für die Gebäudeautomation hinsichtlich der Einhaltung des BACnet-Industriestandardprotokolls.
- Automatische BACnet-Erkennung
- Unterstützt die problemlose Integration der Regler in ein Metasys Gebäudeautomationssystem.
- Leitungsabschlussschalter an BACnet MS/TP-Feldreglern
- Ermöglicht den Einsatz der Feldregler als Kommunikationsbusabschluss.
- Steckbare Klemmleisten für Kommunikationsbus und Versorgungsspannung
- Beschleunigen Installation und Fehlerbehebung.
- Beschreibbarer Flash-Speicher
- Ermöglicht das Herunterladen von Standard- oder kundenspezifisch angepassten Anwendungen aus CCT und die Persistenz von Anwendungsdaten.
-
Lokales Regler-Display und MAP-Gateway (Mobile Access Portal ) Unterstützung
- Ermöglicht die Überwachung und das Festlegen von E/A- und Konfigurationsparametern.