Richtlinien für die Split-Konfiguration des ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-01-16
Product status
Active
Tabelle 1. Richtlinien für die ADX-Split-Konfiguration

Product (Produkt)

Richtlinie

Web-/Anwendungsserver ADX

Muss auf ein Windows-Betriebssystem der Serverklasse geladen werden.

Anmerkung:
  • ADX-Software und alle ADX-Voraussetzungen befinden sich auf einem Web-/Anwendungsserver. Benutzer navigieren zum Web-/Anwendungsserver, um Systemdaten anzuzeigen.

  • Auf diesem Server kann Metasys Advanced Reporting System installiert werden.

ADX-Datenbasisserver

Muss auf ein Windows-Betriebssystem der Serverklasse geladen werden.

Anmerkung: SQL Server-Software befindet sich auf dem ADX-Datenbankserver. Der Datenbankserver speichert historische Metasys Systemdaten und dient dem Web-/Anwendungsserver als Meldungsdatei für historische Daten.

SCT (System Configuration Tool)

Muss auf einem dritten, vom Web-/Anwendungsserver und Datenbankserver des ADX separaten Server geladen werden.