SCT (System Configuration Tool) und das Johnson Controls System Configuration Tool (JCT) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-01-16
Product status
Active

Mit dem SCT können Sie die Datenbasis des Metasys Systems offline definieren und ändern, wobei Sie von Assistenten unterstützt werden, die Sie durch den gesamten Prozess führen. SCT verwendet dieselbe Metasys Bedienoberfläche, die mit allen anderen Komponenten des Systems verwendet wird, sodass Sie bei der Arbeit mit dem SCT keine andere Arbeitsweise benötigen.

Das JCT (Johnson Controls System Configuration Tool) wird mit dem SCT installiert.

Mit SCT und JCT können Sie alle folgenden Aufgaben zum Konfigurieren eines Automationssystems ausführen.

  • Definieren Sie Feldregler.
  • Konfigurieren Sie die Felddatenpunkte und Betriebsparameter.
  • Konfigurieren Sie Systemfunktionen wie Benutzergrafiken, programmierte Logiksequenzen für Regelungen, Alarme, Trends und Ziele für Ereignismeldungen.
  • Ordnen Sie Grafiken für die Metasys Bedienoberfläche und das JCT zu.
  • Konfigurieren Sie Höchstlastbegrenzung und Rollierende Lasten (HLB RL) zur Überwachung von Energiezählern für Strom, Gas, Dampf oder Wasser, um automatisch Equipment-Lasten gemäß benutzerdefinierten Werten abzuwerfen. Höchstlastbegrenzung hilft bei der Verwaltung der Gebühren von Energieversorgern. Rollierende Lasten regelt die Betriebsstufen der Geräte, um den Gesamtenergieverbrauch zu reduzieren.

Sie können die folgenden Konfigurationsaufgaben nur mit SCT ausführen.

  • Definition aller ADS/ADX und Automationsstationen.
  • Konfiguration der Struktur des Navigationsbaums einschließlich der Benutzer-Navigationsbäume.
  • Konfiguration der Bereiche und des Equipment.
  • Konfiguration der Höchstlastbegrenzung und Rollierende Lasten (HLB RL) zur Überwachung von Energiezählern für Strom, Gas, Dampf oder Wasser, um automatisch Equipment-Lasten nach benutzerdefinierten Werten abzuwerfen. Höchstlastbegrenzung hilft bei der Verwaltung der Gebühren von Energieversorgern. Rollierende Lasten regelt die Betriebsstufen der Geräte, um den Gesamtenergieverbrauch zu reduzieren.
  • Definition einer Logik für die optimale Start-Logik.
  • Simulation einer Regellogik.
  • Konfiguration von Bereichen und Equipment, einschließlich Rapid Archive.
  • Herunterladen, Hochladen und Archivieren der Konfigurationsdatenbanken von Automationsstationen und der Regler .caf- Dateien.