Merkmale und Vorteile - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-01-16
Product status
Active
Konform mit FIPS 140-2
Der ADS/ADX entspricht den Vorschriften in FIPS 140-2. FIPS 140-2 beschreibt Anforderungen an die Cybersicherheit, um einen unbefugten System- und Datenzugriff zu verhindern.
Unterstützung von IT-Standards und Internet-Technologien
Ermöglicht die Installation des Anwendungs- und Datenservers in der vorhandenen IT-Infrastruktur im Gebäude oder Unternehmen und ist nach Industriestandard mit Firewalls kompatibel.
Sicherer Benutzerzugriff
Ermöglicht die Authentifizierung von Benutzern und Erteilung von Zugriffsrechten zum Schutz des Systems.
BACnet Secure Connect
Eine sichere, verschlüsselte Datalink-Schicht, die speziell auf die Anforderungen, Richtlinien und Einschränkungen von IP-Netzwerkinfrastrukturen ausgerichtet ist.
Flexible Systemnavigation und dynamische Benutzer-Grafiken
Ermöglicht die Anpassung der Systemdarstellung für unterschiedliche Benutzer, um den Informationszugriff zu verbessern und den Systembetrieb zu erleichtern.
Alarm- und Ereignismanagement
Leitet Ereignisnachrichten zur schnellen Fehlerdiagnose und Reaktion an Gebäudebetreiber weiter. Erzeugt ein Meldungsprotokoll zur späteren detaillierten Analyse.
Langfristige Aufbewahrung von Trenddaten
Ermöglicht die Analyse der Gebäudesystemleistung, sodass Sie Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung erkennen und vorausschauende Strategien entwickeln können.
Optionales ARS (Metasys Advanced Reporting System)
Bietet eine separate Anmeldung und Bedienoberfläche zum Ausführen und Ansehen von Berichten und bietet zusätzliche Berichte über die erweiterte Suchfunktion hinaus.
RESTful-APIs
Die Metasys API ermöglicht einen einfachen Abruf der Rohdaten vom Server und deren Einbindung in Ihre eigenen Verarbeitungs- und Analysemechanismen wie z. B. PowerBI® und Tableau®. Darüber hinaus unterstützt sie sowohl den Abruf historischer Daten als auch die Erfassung von Informationen über die Liegenschaft und alle untergeordneten Elemente. Darüber hinaus ermöglicht die Metasys Monitoring and Commanding API das Lesen, Schreiben und Befehlen von mehr als einem Metasys Objekt oder einer Metasys Eigenschaft, um eine sichere und wirtschaftliche Methode für eine bidirektionale Integration von Anwendungen von Drittanbietern bereitzustellen.
Anmerkung: Metasys API wird von MVE-Liegenschaften nicht unterstützt.
Metasys for Validated Environments (MVE)
Metasys for Validated Environments (MVE) ist ein Angebot von Johnson Controls für Einrichtungen, die Umweltvorschriften einhalten müssen. Nur der ADX unterstützt MVE.
Anmerkung: MVE-Liegenschaften müssen Metasys Version 12.0.50 verwenden.